Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Betätiger BT37

BT37
  • Mit einer Betätigungsfläche

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BT37

Produktbeschreibung
Betätiger für Baureihe F25
Allgemeine Daten
Ringdurchmesser
Sprengringhöhe
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Wellendurchmesser≤ 35 mm
Wellenhöhe17 mm
Material
GehäusePS495F
HutstopfenPBT (1 Stück schwarz)
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse30 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274002
ECLASS 12.027274002
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 9.0EC001487
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT37

Konstruktion / Simulation: BT37

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP31 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---