Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Betätiger BT65-F31-BY-EN

BT65-F31-BY-EN
  • Weithin sichtbare Ventilstellungsanzeige
  • Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
  • Einfache Montage durch unverlierbare Schrauben
  • Zwei Betätigungsfahnen in zwei Ebenen mit Einstellraster 5°
  • Für rechts- und linksdrehende Antriebe geeignet

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BT65-F31-BY-EN

Produktbeschreibung
Betätiger für Baureihen F31 und F31K inklusive Schutzhaube
Allgemeine Daten
Ringdurchmessermax. 65 mm
Sprengringhöhemax. 6 mm
Kenndaten
Ventilzustandsanzeigeschwarz = CLOSED
gelb = OPEN
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenVDI / VDE 3845
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Wellendurchmesser≤ 49 mm
Wellenhöhe20 mm und 30 mm
Befestigungslochbild30 x 80 mm
Material
GehäusePC
BetätigerPA
DistanzscheibePA (1 Stück, 10 mm stark)
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4401 / AISI 316 (V4A)
BetätigungsfahneEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert)
Allgemeine Informationen
Lieferumfang1 Schraube M6 x 30
1 Schraube M6 x 40
2 Schrauben M5 x 12
1 Betätiger für Baureihe F31K2
1 Distanzscheibe
1 Schutzabdeckung
2 unverlierbare Befestigungsschrauben M5 x 16

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274002
ECLASS 12.027274002
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 9.0EC001487
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT65-F31-BY-EN