Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Kennzeichnung | CE | |
Betriebsart | Dauersignal / Richtungserkennung | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 306 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Schaltzustand | LED | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V AC ( galvanisch getrennt von Schleife ) | |
Welligkeit | -15 %/+10 % | |
Leistungsaufnahme | 2,2 VA | |
Abgleichzeit | 2 s | |
Schleifeninduktivität | 100 ... 1000 µH | |
Schleifenfrequenz | 20 ... 120 kHz | |
Eingang | ||
Anzahl der Kanäle | 2 | |
Ausgang | ||
Signalausgang | 2 Relaisausgänge | |
Schaltspannung | 250 V AC | |
Schaltstrom | 6 A | |
Impulsdauer | Dauer | |
Ansprechzeit | 200 ms | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP30 | |
Anschluss | Stecksockel ; 11-poliger Klemmanschluss ≤ 1,5 mm2 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 75 mm | |
Breite | 37,5 mm | |
Tiefe | 71 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280490 |
ECLASS 12.0 | 27280490 |
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27281001 |
ETIM 9.0 | EC002887 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC001442 |
UNSPSC 12.1 | 46161510 |
Schleifendetektoren bilden zusammen mit im Boden verlegten Drahtschleifen ein universelles Sensorsystem zum Erfassen von Fahrzeugen. Wenn Fahrzeuge in die Induktionsschleife einfahren, verändert sich die Resonanzfrequenz. Der Mikroprozessor des Schleifendetektors misst diese Frequenzänderung und wertet sie aus. Die Auswertung gleicht sich automatisch und zyklisch auf die jeweilige Schleife ab, so dass Änderungen der Schleifeninduktivität durch Temperatur, Feuchtigkeit oder Bauteilealterung automatisch kompensiert werden.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 370 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch Schleifenverlegung für Schleifendetektoren LC10-1 und LC10-2 | GER | 2009 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 263 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1828A | ALL | 266 KB |