Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ODZ-MAH-BAT
Produktbeschreibung |
Lithium-Ionen-Akku 1950 mAh |
Elektrische Daten |
Kapazität | 1950 mAh |
Mechanische Daten |
Masse | ca. 60 g |
Abmessungen | ca. (45 x 60 x 19) mm |
| Höhe | 19 mm |
| Breite | 45 mm |
| Tiefe | 60 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0.1 | 27280192 |
ECLASS 9.0 | 27050403 |
ECLASS 8.0 | 27050403 |
ECLASS 5.1 | 27059090 |
ETIM 8.0 | EC000357 |
ETIM 7.0 | EC000357 |
ETIM 6.0 | EC000357 |
ETIM 5.0 | EC001199 |
UNSPSC 12.1 | 26111701 |
Details:
ODZ-MAH-BAT