Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Lithium-Ionen-Akku 1300 mAh OHV300-BAT

OHV300-BAT
  • Lithium-Ionen-Batterie
  • Spannung 3,7 V
  • Kapazität 1300 mAh
  • LED-Anzeige für Status der Versorgung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OHV300-BAT

Produktbeschreibung
Lithium-Ionen-Akku 1300 mAh
Elektrische Daten
Nennspannung3,7 V
Nennkapazität1300 mAH , Kapazität kann je nach Nutzungsbedingungen variieren
Mechanische Daten
Masseca. 50 g
Abmessungen51,3 mm x 22 mm x 64 mm (B x H x T)
Höhe22 mm
Breite51,3 mm
Tiefe64 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280192
ECLASS 12.027280192
ECLASS 11.027280192
ECLASS 10.0.127280192
ECLASS 9.027050403
ECLASS 8.027050403
ECLASS 5.127059090
ETIM 8.0EC000357
ETIM 7.0EC000357
ETIM 6.0EC000357
ETIM 5.0EC001199
UNSPSC 12.126111701

Details: OHV300-BAT

Optical identification

Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – finden Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung!