Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Klemmenmodul für mechanische Kontakte |
Konformität | ||
---|---|---|
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Federklemmen | |
Aderquerschnitt | 0,08 ... 2,5 mm2 | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 6,5 x 90,5 x 68,5 mm (B x H x T) | |
Höhe | 90,5 mm | |
Breite | 6,5 mm | |
Tiefe | 68,5 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | DOC-0097 , siehe Betriebsanleitung | |
Temperaturklasse | T6 T6 T4 | |
Spannung | ≤ 16 V ≤ 16 V ≤ 16 V | |
Strom | ≤ 14 mA ≤ 21 mA ≤ 52 mA | |
Leistung | ≤ 35 mW ≤66 mW ≤ 169 mW | |
Umgebungstemperatur | 72 °C 66 °C 80 °C | |
Innere Kapazität | 0 F | |
Innere Induktivität | 0 H | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121410 |
Dieser Klemmenblock ist mit einem Dioden/ Widerstands-Netzwerk ausgestattet und ist für die Verwendung mit der Trennbarriere KFD2-SRA-Ex4 mit ihrer exklusiven 2:1-Betriebsart konzipiert.
Ausgestattet mit Dioden für den Verpolschutz und mit Widerständen für die Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung ist dieser Klemmenblock ideal für Anwendungen mit mechanischen Kontakten im explosionsgefährdeten Bereich.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction Manual F-KD(R)-Ex2 | ALL | 95 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 156 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Declaration of Conformity Simple Apparatus | DOC-0097 | ALL | 44 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|