Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UB2000-30GM-H3-Y190859
Produktbeschreibung |
Einkopf-System |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 200 ... 2000 mm |
Einstellbereich | 200 ... 2000 mm |
Blindzone | 0 ... 200 mm 1) |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 180 kHz |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | ≤ 30 mA |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Impulseingang für Sendeimpuls (Takt) 0-Pegel (aktiv): < 5 V (UB > 15 V) 1-Pegel (inaktiv): > 10 V ... +UB (UB > 15 V) 0-Pegel (aktiv): < 1/3 UB (10 V < UB < 15 V) 1-Pegel (inaktiv): > 2/3 UB ... +UB (10 V < UB < 15 V) |
Impulsdauer | 20 ... 300 µs (typ. 200 µs) 2) |
Pausendauer | ≥ 50 x Impulsdauer |
Impedanz | 10 kOhm intern mit +UB verbunden |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Impulsausgang für Echolaufzeit und Sendeimpuls, kurzschlussfest Open Collector pnp mit pull down Widerstand = 22 kΩ 0-Pegel (kein Echo): -UB 1-Pegel (Echo erkannt): ≥ (+UB-2 V) |
Bemessungsbetriebsstrom | 15 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Temperatureinfluss | der Echolaufzeit: 0,17 % /K |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | 2 m PVC-Kabel 0,75 mm2 |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Masse | 300 g |
Abmessungen | |
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB2000-30GM-H3-Y190859
Produktdokumentation:
UB2000-30GM-H3-Y190859
Zugehörige Produkte:
UB2000-30GM-H3-Y190859
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|
|
|
|
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa |
|
|
|
|
Befestigungsflansch aus Kunststoff, 30 mmfa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Universelle Montagemöglichkeit, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Ultraschall bündelnde Wirkungfa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa |
|
|
|
|
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa |
|