Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UB-PROG4-V31
Produktbeschreibung |
Programmiergerät für Ultraschallsensoren, deren Lerneingang auf Pin 2 liegt |
Mechanische Daten |
Anschlussart | M8 x 1 , 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | PVC |
| Kabel | PVC |
Masse | 40 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 10.0.1 | 19200504 |
ECLASS 9.0 | 19200504 |
ECLASS 8.0 | 27279211 |
ECLASS 5.1 | 27279211 |
ETIM 9.0 | EC001418 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 41113650 |
Details:
UB-PROG4-V31