Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Inkremental-Drehgeber MNI45N

MNI45N
  • Kostengünstiger, lagerloser Drehgeber zur Drehzahlmessung
  • Einfache Installation
  • Hohe Schutzart (IP67)
  • Robuste, flexibel einsetzbare Polringe

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MNI45N

Produktbeschreibung
Magnetisch, Non Contact
Allgemeine Daten
Erfassungsartmagnetische Abtastung
Impulszahl1020
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd942 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünBetriebsanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrommax. 55 mA
Ausgang
AusgangstypGegentakt, inkremental
Spannungsfall< 2,5 V
Laststrompro Kanal max. 30 mA , kurzschlussfest (pro Kanal max. 20 mA, kurzschlussfest)
Ausgangsfrequenzmax. 800 kHz
Anschluss
GerätesteckerL = 0,3 m Kabel mit Deutsch-Stecker DTM04-6P
Kabel
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP67, IP68
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-30
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäusePA
KabelPUR
PolradStahl 1.4021
vulkanisiertes, mit Ferrit gefülltes Elastomer
Polring
Masseca. 760 g
Drehzahlmax. 3000 min -1
Abmessungen
Breite22,4 mm
Länge32 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: MNI45N