Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt MNI20N-0H02DY41N-00100:02
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Inkremental-Drehgeber MNI20N-0H02DY41N-00100:01

MNI20N-0H02DY41N-00100:01
  • Kostengünstiger, lagerloser Drehgeber zur Drehzahlmessung
  • Einfache Installation
  • Betriebsanzeige als Funktionsnachweis
  • Hohe Schutzart (IP67)
  • Polring mit 50 Polen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MNI20N-0H02DY41N-00100:01

Produktbeschreibung
Magnetisch, Non Contact
Allgemeine Daten
Erfassungsartmagnetische Abtastung
Impulszahl100
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1093 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünBetriebsanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrommax. 55 mA
Ausgang
AusgangstypGegentakt, inkremental
Spannungsfall< 2,5 V
Laststrompro Kanal max. 30 mA , kurzschlussfest (pro Kanal max. 20 mA, kurzschlussfest)
Ausgangsfrequenzmax. 800 kHz
Anschluss
Kabel∅4,7 mm, 4 x 2 x 0,128 mm2
Kabel mit Deutsch Stecker DTM04-6P L = 1,15 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-30
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäusePA
KabelPUR
PolringPA , kunststoffgebundener Hartferrit
50 Pole
Masseca. 190 g
Drehzahlmax. 20000 min -1
Abmessungen
Breite22,4 mm
Länge32 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: MNI20N-0H02DY41N-00100:01

Funktion

Der magnetische Inkremental-Drehgeber MNI20 ist ein außergewöhnlich robustes Messsystem auf kleinstem Raum. Sein gekapseltes hochkompaktes Gehäuse verleiht dem Sensor seine hohe Resistenz gegen harte Umweltbedingungen. Die montagefreundliche Konstruktion reduziert die Installationszeit erheblich.