Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1
  • Eingang für 2-Drahtsensor
  • Funktionsanzeige für Bus
  • Zum Einschrauben in fast alle metrischen Gewinde und PGs
  • Unbegrenzt oft adressierbar!
  • Versorgung der Ein- und Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Inklusive Adapter M25 auf M18 x 1 zum Anschluss an MOVIMOT

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

Produktbeschreibung
AS-Interface Modul in M18er Edelstahl-Hülse
1 Eingang/3 Ausgänge
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd350 a bei 30 °C
Anzeigen/Bedienelemente
LED FAULTKommunikationsfehler / Adresse ist 0; LED rot
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
Elektrische Daten
Hilfsspannung (Ausgang)24 V DC ± 15 % PELV
(Schutzklasse 3 nach VDE 0106/IEC 364-4-41)
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 20 mA
Eingang
Anzahl/Typ1 Eingang für 2-Drahtsensor
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
SchaltpunktAUS ≤ 0,8 mA
EIN ≥ 5 mA
Ausgang
Anzahl/Typ3 Elektronikausgänge, PNP
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Strom20 mA pro Ausgang
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Programmierhinweise
ProfilS-9.F
IO-Code9
ID-CodeF
ID2-Code0
Datenbit (Funktion über AS-Interface) Eingang Ausgang
D0 - OUT1
D1 - OUT2
D2 - OUT3
D3 IN1 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67 nach EN 60529
Die Schutzart gilt nur beim Einbau des Moduls in ein Anschlussgehäuse für die ausserhalb des Anschlussgehäuse liegenden Teile des Moduls (M12-Anschluss aussen, Kabelanschluss innen).
Der Gehäusedurchgang ist mit einem geeigneten Klebstoff abzudichten.
AnschlussAS-Interface und Hilfsspannung: M12x1-Rundsteckverbinder
Hilfsspannung, Eingang und Ausgänge: 20 cm Anschlusskabel
Masse110 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242604
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

Funktion

Das Zylindrische AS-Interface-Modul ermöglicht einen einfachen Anschluss von Standard- Aktoren an das AS-Interface. Die Eingangs-/Ausgangs-Kombination 1:3 ist wie geschaffen für die Verwendung mit Motoranschaltungen (Start/Stopp, Vorwärts/Rückwärts, Drehzahl 1/2, Störmeldung), aber auch alle anderen Aktoren können damit einfach an das AS-Interface angeschlossen werden. Über mechanische Adaptermuttern kann der AS-Interface-Slave sowohl in PG-Gewinde als auch in metrische Verschraubungen montiert werden. Im Lieferumfang enthalten ist ein Adapter von M25 auf M18 x 1 für Verwendung am MOVIMOT® von SEW-Eurodrive. Vorteilhaft ist die mechanisch sehr stabile und kurze Bauform der Edelstahlhülse in bewährter Pepperl+Fuchs Qualität.

Der Anschluss an das AS-Interface und die Hilfsspannung erfolgen über den M12-Stecker. Mit zwei LEDs werden Spannungsversorgung sowie Kommunikationsfehler angezeigt. Durch Verwendung der zusätzlichen Hilfsenergie wird das AS-Interface-Netzteil nicht zu sehr belastet, so dass problemlos bis zu 31 Zylindermodule an den AS-Interface- Strang angeschlossen werden können.

Zulassungen: VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2454CALLPDF109 KB
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert

Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!