Brücke VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100
  • Zum Brücken von AS-Interface und AUX von einem Modul zum Nächsten

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

Produktbeschreibung
Drahtbrücke für Schaltschrankmodule mit Feder- oder Schraubklemmen
Elektrische Daten
Nennspannung48 V
Strombelastbarkeit8 A bei 40 °C
DIN VDE 0298 Teil 4
HD 516/VDE 0298-300
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) fest verlegt
Mechanische Daten
AderquerschnittKupfer feindrähtig 0,75 mm2
Material
AderisolationPVC
KabelH05V-K, Nennspannung 300/500 V
Farbebraun, blau
Anschlussmöglichkeitenfür Feder- und Schraubklemmen geeignet
Kabellänge60 mm
Entflammbarkeit
Kabelflammwidrig nach IEC 60332-1-2
HinweisJeweils 100 blaue und 100 braune Drahtbrücken pro Verpackungseinheit

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

Zugehörige Produkte: VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

Zubehör von
Schaltschrankmodul
4 Eingänge und 4 Ausgängefa
Schaltschrankmodul
4 Eingänge und 4 Relaisausgängefa
Schaltschrankmodul
2 Analogausgängefa
Schaltschrankmodul
2 Analogeingängefa
Schaltschrankmodul
4 Analogausgängefa
Schaltschrankmodul
4 Analogeingängefa
Schaltschrankmodul
4 Eingänge (PNP)fa
Schaltschrankmodul
4 Eingänge und 4 Ausgängefa
Schaltschrankmodul
4 Eingänge und 4 Relaisausgängefa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!