Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC SELV/PELV | |
Leistungsaufnahme | < 5 W | |
Externer Bus | ||
Anschluss | Schraubklemmen für - 0,2 ... 4 mm2 (unelastische Drähte) - 0,2 ... 2,5 mm2 (elastische Drähte) |
|
Schnittstelle 1 | Ethernet 10 BASE-T/100 BASE-TX , vollständig galvanisch getrennt |
|
Protokoll | HART UDP, EtherNet/IP | |
Kabellänge | max. 100 m , abhängig von Kabel und Übertragungsrate | |
Anschluss | UTP, STP oder FTP | |
Schnittstelle 2 | RS-485 | |
Protokoll | HART | |
Eignung für Reihenschaltung | unterstützt durch doppelte Anschlussklemmen | |
Übertragungsrate | max. 115 kBit/s | |
Kabellänge | max. 1200 m , abhängig von Kabel und Übertragungsrate | |
Busabschluss | integrierter Abschlusswiderstand , einstellbar über DIP-Schalter und Software | |
Eingang | ||
Schnittstelle | omnidirektionale Dipol-Antenne, abnehmbar | |
Kommunikation | WirelessHART-Spezifikationen - physikalische Ebene: IEEE 802.15.4.2006 - Frequenzbereich: 2,4 GHz (ISM-Band, lizenzfrei) - Übertragungsrate: 250 kBit/s - maximale Sendeleistung: +10 dBm (EIRP) - Reichweite: im Freien 250 m, in Gebäuden 50 m (unter Referenzbedingungen) - Kommunikationsstandard: WirelessHART gem. IEC 62591 |
|
Galvanische Trennung | ||
Schnittstelle/Versorgung | Basisisolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Schnittstelle/Schnittstelle | Basisisolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED PWR (Status der Versorgung), eine grüne LED LED COM (Kommunikationsstatus), drei gelbe LEDs LED FLT (Fehlersignal), eine grüne LED |
|
Bedienelemente | 2 Drucktaster: - Wiederherstellen der HART-Konfiguration - Wiederherstellen der Kommunikationskonfiguration DIP-Schalter: - Baudrate - RS-485-Adresse - RS-485 Busabschluss - Security Mode |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen | Die Verwendung von 2,4 GHz-Geräten ist an lokale Beschränkungen gebunden. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Beschränkungen den Einsatz des Gerätes erlauben. | |
Richtlinie 2014/53/EU | EN 300328: V2.1.1 EN 301489-17: V1.3.2 |
|
FCC CFR47 Teil 15 B und C | ANSI C63.4-2003 , FCC-ID: SJC-M2140 | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 %, nicht kondensierend | |
Korrosionsbeständigkeit | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 Testaufbau und -durchführung nach EN 60068-2-60 |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66/IP67 | |
Masse | ca. 1 kg | |
Abmessungen | 258 mm x 114 mm x 84 mm ohne Antenne und Kabelverschraubungen |
|
Befestigung | Wandmontage | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | FM 12 ATEX 0061 | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | Coc3042646 | |
Zugelassen für | NI Class I, Div. 2, GPS A-D NI Class II, Class III, Div. 2, GPS E-G |
|
IECEx-Zulassung | IECEx FMG 12.0002 | |
Zugelassen für | Ex nA IIC T4 Gc , Ex nAc T4 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210990 |
ECLASS 12.0 | 27210990 |
ECLASS 11.0 | 27210990 |
ECLASS 10.0.1 | 27210990 |
ECLASS 9.0 | 27210990 |
ECLASS 8.0 | 27210990 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC001603 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Das WirelessHART Gateway ist die Schnittstelle zwischen dem WirelessHART-Netzwerk und dem Leitsystem oder Asset-Management-System.
Das Gerät unterstützt WirelessHART-Netzwerke mit bis zu 250 Netzwerk-Teilnehmern und bietet eine RS485-Schnittstelle sowie eine Ethernet-Schnittstelle. Beide Schnittstellen übertragen das HART-Protokoll. Das EtherNet/IP-Protokoll wird über die Ethernet-Schnittstelle übertragen. OPC-Konnektivität kann per HART-OPC-Server realisiert werden.
Das Gerät kann per DTM oder DD in Verbindung mit einer Konfigurationssoftware konfiguriert werden. Darüber hinaus bietet es ein Web-Interface für den direkten Zugriff über einen Web-Browser.
Systembeschreibungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Patent Information | ENG | 365 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Kurzanleitung - WirelessHART Netzwerk | GER | 2049 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 132 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 11226 KB | |
Softwareinformationen | |||
Software Release Notes WirelessHART Gateway | ENG | 54 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada FM | CoC 3042646C | ALL | 64 KB | |
Europe FM ATEX Category 3 G | FM 12 ATEX 0061 | ALL | 219 KB | |
FM Sealed Device nC Non-Sparking nA IECEx Certificate of Conformity | IECEx FMG 12.0002 | ALL | LINK | --- |
Singapore IMDA Radio Approval | N2700-20 | ALL | 55 KB | |
USA FM | CoC 3042646 | ALL | 63 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 79 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
AOP V1.8 for WirelessHART Gateway WHA-GW EIP Rev. 1 / AOP V1.8 für WirelessHART Gateway WHA-GW EIP Rev. 1 | ZIP | 76312 KB | |
EDS file WirelessHART Gateway WHA-GW EIP Rev. 1 / EDS-Datei WirelessHART Gateway WHA-GW EIP Rev. 1 | ZIP | 559 KB | |
DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 / DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 | ZIP | 22259 KB | |
Softwaretools | |||
Pepperl+Fuchs Discovery and Configuration Tool (PFDCT) / Pepperl+Fuchs Discovery and Configuration Tool (PFDCT) | 2.4.0.412 | ZIP | 4773 KB |