Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IQZ-HH27-BAT1
Produktbeschreibung |
Lithium-Ionen-Akku für IQT1-HH27 und IPT-HH27 |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ionen-Akku: 7,2 V; 3400 mAh |
Zulassungen und Zertifikate |
CE-Konformität | CE |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Masse | 137 g |
Abmessungen | 102,4 mm x 70,9 mm x 23,4 mm |
| Höhe | 23,4 mm |
| Breite | 70,9 mm |
| Länge | 102,4 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27050403 |
ECLASS 12.0 | 27050403 |
ECLASS 11.0 | 27050403 |
ECLASS 10.0.1 | 27050403 |
ECLASS 9.0 | 27050403 |
ECLASS 8.0 | 27050403 |
ECLASS 5.1 | 27059090 |
ETIM 8.0 | EC000357 |
ETIM 7.0 | EC000357 |
ETIM 6.0 | EC000357 |
ETIM 5.0 | EC001199 |
UNSPSC 12.1 | 26111701 |
Details:
IQZ-HH27-BAT1
Produktdokumentation:
IQZ-HH27-BAT1
Zulassungen:
IQZ-HH27-BAT1