Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Verbindungskabel, M12 auf Sub-D, PUR-Kabel 8-polig |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 8 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | M12 | |
Anschluss 2 | Stecker | |
Bauform 2 | gerade | |
Gewinde 2 | Sub-D | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 2 A | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Griffkörper: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Kabel, beweglich: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Kontakte | CuSn | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Griffkörper | TPU, grün | |
Kabel | PUR | |
Überwurfmutter | Zink-Druckguss | |
Aderisolation | PP | |
Kabel | feinstdrähtig, flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 5,9 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Farbe | schwarz | |
Adern | 8 x 0,25 mm2 | |
Leiteraufbau | 32 x 0,1 mm ∅ | |
Schirm | Geflecht 85 % Bedeckung | |
Länge | 5 m | |
Masse | 245,67 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |