Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1-SLEEVE-5M-SI
Produktbeschreibung |
Silikongummi, einteilig |
Allgemeine Daten |
Innendurchmesser | 12,7 mm |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F) |
Mechanische Daten |
Material | Silikon beschichtet Fiberglas |
Kabel | |
| Farbe | weiß |
| Länge | 5 m |
Masse | 327,7 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27279090 |
ECLASS 12.0 | 27279090 |
ECLASS 11.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0.1 | 27279090 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279090 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-SLEEVE-5M-SI