Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Verbindungskabel V1-G-1,2M-PVC-V1-G

V1-G-1,2M-PVC-V1-G
  • Schutzart IP68 / IP69
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1-G-1,2M-PVC-V1-G

Produktbeschreibung
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel grau
Allgemeine Daten
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 250 V AC/DC
Betriebsstrommax. 4 A
Konformität
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitIEC 60332-2-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Mantelhaftsitzmax. 80 N / 300 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
Länge1,2 m
KabelkurzzeichenLi Y YM 4 x 0,34
Masse60 g
Material
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPVC
AderisolationPVC
Entflammbarkeitflammwidrig

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-G-1,2M-PVC-V1-G

Konstruktion / Simulation: V1-G-1,2M-PVC-V1-G

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP10757 KB

Zulassungen: V1-G-1,2M-PVC-V1-G

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3279AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5876ALLPDF217 KB

Zugehörige Produkte: V1-G-1,2M-PVC-V1-G

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Kabelbeschriftungshülle, Halogenfreifa
Kennzeichenschild, Halogenfreifa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Entriegelungsschutz für M12-Stecker, Verhindert das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeugfa
Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farbenfa