Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Kabeldose V1-W-BK2M-PUR-O6

V1-W-BK2M-PUR-O6
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete Kontakte
  • Flammwidriges Kabel
  • Halogenfrei
  • Schutzart IP67
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1-W-BK2M-PUR-O6

Produktbeschreibung
Kabeldose, M12, PUR-Kabel 4-polig, für Schienenfahrzeuge
Allgemeine Daten
Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 250 V
Leitungswiderstandmax. 40,1 Ω/km
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
EntflammbarkeitNFPA 130
Chemische BeständigkeitEN 50264-1, EN 50306-1
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenBrandschutz für Schienenfahrzeuge, Kat. Ia, Ib, II gem. BS 6853, GM/RT 2130, Kat. A1, A2, B gem. NF F16-101
Gefahrenklasse HL1-HL3 gem. EN 45545, LR1-LR4 gem. UNI CEI 11170
Schutzklasse 1-4 gem. DIN 5510
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturGriffkörper -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel: -50 ... 120 °C (-58 ... 248 °F)
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelRADOX EM 104
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationRADOX TI 301
Kabelfeinstdrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,5 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 4 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 3 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,5 mm2
Leiteraufbau19 x 0,18 mm ∅
Länge2 m
Masse85 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-W-BK2M-PUR-O6