Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose, M23, 16-polig, PVC-Kabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 16 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | M23 | |
Anschluss 2 | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 32 V DC | |
Prüfspannung | 1200 V | |
Betriebsstrom | max. 3 A | |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ | |
Isolationswiderstand | min. 100 MΩ | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Kabel, fest verlegt: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Kabel, beweglich: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Mechanische Daten | ||
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen | |
Schutzart | IP67 | |
Material | ||
Kontakte | CuZn | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Gehäuse | CuZn, vernickelt | |
Griffkörper | CuZn | |
Kabel | PVC | |
Überwurfmutter | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Aderisolation | PVC | |
Kabel | feindrähtig, flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 6,5 mm | |
Biegeradius | 30 mm | |
Farbe | grau | |
Adern | 14 x 0,14 mm2 | |
Länge | L = 35 m | |
Masse | 3080 g |