Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
OMH-VDM100-01
Produktbeschreibung |
Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Entfernungsmessgeräte |
Kenndaten |
Wiederholgenauigkeit | Die Wiederholgenauigkeit des eingesetzten Gerätes ändert sich nicht. |
Messgenauigkeit |
Genauigkeit | ± 1 mm (Dieser Fehler addiert sich zum Fehler des eingesetzten Gerätes) |
Mechanische Daten |
Material | Edelstahl, Umlenkspiegel: Glas |
Masse | ca. 1650 g |
Passende Serien |
Serie | VDM100 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Details:
OMH-VDM100-01
Konstruktion / Simulation:
OMH-VDM100-01