VisuNet-Div2-Direkt-Monitore sind für raue und gefährliche Umgebungen geeignet und verfügen über eine Ex-Zulassung entsprechend Class I, Div. 2. Die TFT-Displays sind in vielen Größen von 10“ bis 22“ verfügbar, auch mit Touchscreen-Option oder als transflexive Ausführung. Diese Industriemonitore können alle gängigen Auflösungen von 640x480 bis 1680x1050 Pixel darstellen.
VisuNet-Direkt-Monitore in GMP-Ausführung eignen sich für den Einsatz in regulierten Industrien wie Pharmazie oder Nahrungs- und Genussmittel. Die Mechanik dieser Industriemonitore entspricht den Anforderungen der Richtlinien des GMP "Good Manufacturing Practice" und der Gehäuseschutzklasse IP65.
Das TFT-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 48,3 cm (19") bietet eine Auflösung von 1280x1024 Pixel. Die Polyesterfolien-Tastatur mit 105 Kurzhubtasten ist antibakteriell und resistent gegen die in diesen Branchen üblichen Chemikalien und Reinigungsmittel. Die Tastatur ist in der Gehäuseschutzart IP65 ausgeführt und in vielen länderspezifischen Layouts verfügbar.
Zur Bewegung des Cursors werden mehrere Varianten angeboten: