Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Stopfbuchsenverschraubung LFL-Z132-EMS

LFL-Z132-EMS

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LFL-Z132-EMS

Produktbeschreibung
Stopfbuchsenverschraubung
Mechanische Daten
Kabeldurchmesser5 ... 12 mm
MaterialMessing , PA
Masse160 g
ProzessanschlussG1A

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027200591
ECLASS 12.027200591
ECLASS 11.027200591
ECLASS 10.0.127200591
ECLASS 9.027200591
ECLASS 8.027200591
ECLASS 5.127200591
ETIM 9.0EC001447
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001447
UNSPSC 12.141111950

Details: LFL-Z132-EMS

Zugehörige Produkte: LFL-Z132-EMS

Zubehör von
Schaltelement: Mikroschalter, quecksilberfrei, Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten, Hülsenform: kleiner Durchmesser, Montage durch Gewindebohrung G1 möglichpa
Schaltelement: Mikroschalter, quecksilberfrei, Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten, Hülsenform: kleiner Durchmesser, Montage durch Gewindebohrung G1 möglichpa
Schaltelement: Mikroschalter, quecksilberfrei, Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten, Kugelform: großer Auftriebpa
Schaltelement: Mikroschalter, quecksilberfrei, Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten, Kugelform: großer Auftriebpa
Schaltelement: Mikroschalter, quecksilberfrei, Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten, Kugelform: großer Auftriebpa
Schaltelement: Mikroschalter, quecksilberfrei, Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten, Kugelform: großer Auftriebpa