Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt EJB4A.D.PS.DIS.100.3PN.2NO
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Lasttrennschalter Ex d IIB 100 A 4-polig, Aluminiumgehäuse EJB4A.D.PS.DIS.100.3PN.2NO

EJB4A.D.PS.DIS.100.3PN.2NO
  • Lasttrennschalter, 2 Positionen, linke Stellung AUS - 4x Schließer
  • Beschriftung '0 - I'
  • Hilfskontakte - 2x Schließer
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
  • Abschließbarer Schalter
  • Schutzart IP66

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  EJB4A.D.PS.DIS.100.3PN.2NO

Elektrische Daten
Betriebsspannung690 V max.
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit6 kV
Bemessungsfrequenz50Hz
Kurzschlussstrombegrenzungempfohlen: 100 A, gG
Betriebsstrom100 A max.
Klemmenkapazität
Hauptklemmen-Kapazität2x 1 mm2 ... 50 mm2
Hauptklemmen-Anzugsdrehmoment3 Nm
Erdungsklemmen-Kapazität2x 2,5 mm2 ... 35 mm2
Erdungsklemmen-Anzugsdrehmoment5 Nm min.
Bemessungsisolationsspannung690 V
FunktionLasttrennschalter
Farbeschwarz mit gelbem Schutzkragen
Kontaktkonfiguration4x Schließer
Schalterkonfiguration2 Positionen, linke Stellung AUS
GebrauchskategorieAC23: 690 V AC - 100 A
AC3: 690 V AC - 100 A
Anzahl Pole4
Hilfskontakte2x Schließer nacheilend, beim Öffnen voreilend
Hilfskontakte GebrauchskategorieAC15: 500 V AC - 1,5 A / 440 V AC - 3,0 A / 240 V AC - 6,0 A
Schalterfunktionverrastend - verrastend
Abschließbarin 'OFF'-Position
Beschriftung0 - I
Mechanische Daten
GehäusereiheEJB
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM8
Anzahl10
Anzugsdrehmoment20 Nm
Streckspannungmin. 450 N/mm2
SchutzartIP66
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl1
M20 SerieBlindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf
M20 TypSP.MD.M20.BN.*
M40 Anzahl2
M40 SerieBlindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf
M40 TypSP.MD.M40.BN.*
Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite B
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
Masseca. 18,5 kg
AbmessungenWerte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Außenmaß (A)265 mm
Außenmaß (B)225 mm
Außenmaß (C)180 mm
Außenmaß mit Bedienelement (C1)210,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)188 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)206 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)8 mm
Maximales Außenmaß (K)258 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Blindverschraubungen
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) @ T6
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 0022X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex d IIB+H2 T* Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0029X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1424X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
Konformität
SchutzartEN60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027144052
ECLASS 12.027144052
ECLASS 11.027144052
ECLASS 10.0.127144052
ECLASS 9.027144052
ECLASS 8.027144052
ECLASS 5.127370401
ETIM 9.0EC000522
ETIM 8.0EC000522
ETIM 7.0EC000522
ETIM 6.0EC000522
ETIM 5.0EC000522
UNSPSC 12.139121314

Details: EJB4A.D.PS.DIS.100.3PN.2NO

Produktdokumentation: EJB4A.D.PS.DIS.100.3PN.2NO

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung EJBGERPDF222 KB

Zulassungen: EJB4A.D.PS.DIS.100.3PN.2NO

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe INERIS ATEXINERIS 14 ATEX 0022XALLPDF543 KB
INERIS IECEx Certificate of ConformityIECEx INE 14.0029XALLLINK---
UK-Type Examination CertificateCML 21UKEX1424XALLPDF148 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0832GALLPDF387 KB