Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Gehäuse Ex d IIB mit geflanschter Abdeckung, Aluminium EJB15A.U.P.HL-S0001

EJB15A.U.P.HL-S0001
  • Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-db und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Gehäuseschutzart: IP 66

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  EJB15A.U.P.HL-S0001

Elektrische Daten
Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max. für ATEX / IECEx
Betriebsstromempfohlen: 1600 A max.
Mechanische Daten
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelabnehmbar , Bandseite links
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM10
Anzahl20
Anzugsdrehmoment30 Nm
Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 450 N/mm2 für ATEX / IECEx
Deckeldichtungkeine
Fett für ZünddurchschlagswegGreasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig
SchutzartIP66
Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl18
M25 Anzahl18
M32 Anzahl11
M42 Anzahl8
M50 Anzahl8
M63 Anzahl5
M75 Anzahl3
M85 Anzahl3
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl18
M25 Anzahl18
M32 Anzahl11
M42 Anzahl8
M50 Anzahl8
M63 Anzahl5
M75 Anzahl3
M85 Anzahl3
Leitungseinführungen Seite C
M20 Anzahl24
M25 Anzahl24
M32 Anzahl17
M42 Anzahl12
M50 Anzahl12
M63 Anzahl7
M75 Anzahl5
M85 Anzahl3
Leitungseinführungen Seite D
M20 Anzahl24
M25 Anzahl24
M32 Anzahl17
M42 Anzahl12
M50 Anzahl12
M63 Anzahl7
M75 Anzahl5
M85 Anzahl3
Leitungseinführungen Gehäusedeckel
M12 Anzahl40
M20 Anzahl40
M32 Anzahl30
Leitungseinführungen Gehäuseboden
M20 Anzahl6
M25 Anzahl6
M32 Anzahl4
M42 Anzahl3
M50 Anzahl2
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
MontageplatteVerzinkter unlegierter Stahl
Masseca. 52 kg
AbmessungenWerte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Außenmaß (A)602 mm
Außenmaß (B)452 mm
Außenmaß (C)288 mm
Innenmaß (D)500 mm
Innenmaß (E)350 mm
Innenmaß (F)221 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)460 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)430 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)12 mm
Maximales Außenmaß (K)460 mm
Montageplatte, Dicke (MT)2 mm
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-60 ... 180 °C (-76 ... 356 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 9010U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIB+H2 Gb
Ex tb IIIC Db




Maximale Verlustleistung540 W
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C
Gehäuse ohne Sichtfenster
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0028U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1425U
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
Konformität
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0102
Allgemeine Informationen
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180502
ECLASS 12.027180502
ECLASS 11.027180502
ECLASS 10.0.127180502
ECLASS 9.027180502
ECLASS 8.027180508
ECLASS 5.127180502
ETIM 9.0EC002503
ETIM 8.0EC002503
ETIM 7.0EC002503
ETIM 6.0EC002503
ETIM 5.0EC002503
UNSPSC 12.139121314

Details: EJB15A.U.P.HL-S0001

Produktdokumentation: EJB15A.U.P.HL-S0001

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung EJBGERPDF222 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Betriebsanleitung EJB LeergehäuseGERPDF170 KB

Zulassungen: EJB15A.U.P.HL-S0001

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe INERIS EU-Type Exam. Certificate ATEXINERIS 14 ATEX 9010UALLPDF3464 KB
INERIS IECEx Certificate of ConformityIECEx INE 14.0028UALLLINK---
UK-Type Examination CertificateCML 21UKEX1425UALLPDF220 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF182 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0832GALLPDF387 KB