Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 1500 V DC / 1000 V AC max. für ATEX / IECEx |
|
Betriebsstrom | empfohlen: 1600 A max. | |
Mechanische Daten | ||
Gewindetyp | metrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1 | |
Gehäusedeckel | abnehmbar , Bandseite links | |
Befestigung Deckel | Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant | |
Schrauben | M12 | |
Anzahl | 24 | |
Anzugsdrehmoment | 40 Nm |
|
Material Schrauben | rostfreier Stahl | |
Streckspannung | min. 450 N/mm2 für ATEX / IECEx | |
Deckeldichtung | keine | |
Fett für Zünddurchschlagsweg | Greasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig | |
Schutzart | IP66 | |
Leitungseinführungen Seite A | ||
M20 Anzahl | 29 | |
M25 Anzahl | 22 | |
M32 Anzahl | 17 | |
M42 Anzahl | 11 | |
M50 Anzahl | 9 | |
M63 Anzahl | 5 | |
M75 Anzahl | 4 | |
M85 Anzahl | 3 | |
Leitungseinführungen Seite B | ||
M20 Anzahl | 29 | |
M25 Anzahl | 22 | |
M32 Anzahl | 17 | |
M42 Anzahl | 15 | |
M50 Anzahl | 9 | |
M63 Anzahl | 5 | |
M75 Anzahl | 4 | |
M85 Anzahl | 3 | |
Leitungseinführungen Seite C | ||
M20 Anzahl | 44 | |
M25 Anzahl | 34 | |
M32 Anzahl | 25 | |
M42 Anzahl | 16 | |
M50 Anzahl | 15 | |
M63 Anzahl | 7 | |
M75 Anzahl | 6 | |
M85 Anzahl | 4 | |
Leitungseinführungen Seite D | ||
M20 Anzahl | 44 | |
M25 Anzahl | 34 | |
M32 Anzahl | 25 | |
M42 Anzahl | 16 | |
M50 Anzahl | 15 | |
M63 Anzahl | 7 | |
M75 Anzahl | 6 | |
M85 Anzahl | 4 | |
Leitungseinführungen Gehäusedeckel | ||
M12 Anzahl | 52 | |
M20 Anzahl | 52 | |
M32 Anzahl | 45 | |
Leitungseinführungen Gehäuseboden | ||
M20 Anzahl | 6 | |
M25 Anzahl | 6 | |
M32 Anzahl | 5 | |
M42 Anzahl | 3 | |
M50 Anzahl | 3 | |
Material | ||
Umgehäuse | Aluminiumlegierung | |
Finish | epoxidbeschichtet RAL 7005 (grau) | |
Montageplatte | Verzinkter unlegierter Stahl | |
Masse | ca. 85 kg | |
Abmessungen | Werte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen | |
Außenmaß (A) | 751 mm | |
Außenmaß (B) | 538 mm | |
Außenmaß (C) | 303 mm | |
Innenmaß (D) | 640 mm | |
Innenmaß (E) | 427 mm | |
Innenmaß (F) | 215 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (G) | 509 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H) | 505 mm | |
Durchmesser Befestigungsbohrung (J) | 14 mm | |
Maximales Außenmaß (K) | 535 mm | |
Montageplatte, Dicke (MT) | 2 mm | |
Erdung | M6 externe Erdungspunkte | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -60 ... 180 °C (-76 ... 356 °F) abhängig von eingebauten Komponenten |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | INERIS 14 ATEX 9010U |
|
Kennzeichnung | II 2 GD Ex db IIB+H2 Gb Ex tb IIIC Db |
|
Maximale Verlustleistung | 707 W maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C Gehäuse ohne Sichtfenster |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx INE 14.0028U |
|
UKCA-Zulassung | CML 21 UKEX 1425U |
|
Weitere Zulassungen | auf Anfrage verfügbar | |
Konformität | ||
Schutzart | EN60529 | |
CE-Kennzeichnung | 0102 | |
Allgemeine Informationen | ||
Bestellinformationen | Diese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180502 |
ECLASS 12.0 | 27180502 |
ECLASS 11.0 | 27180502 |
ECLASS 10.0.1 | 27180502 |
ECLASS 9.0 | 27180502 |
ECLASS 8.0 | 27180508 |
ECLASS 5.1 | 27180502 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 5.0 | EC002503 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung EJB | GER | 222 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung EJB Leergehäuse | GER | 170 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe INERIS EU-Type Exam. Certificate ATEX | INERIS 14 ATEX 9010U | ALL | 3464 KB | |
INERIS IECEx Certificate of Conformity | IECEx INE 14.0028U | ALL | LINK | --- |
UK-Type Examination Certificate | CML 21UKEX1425U | ALL | 220 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 182 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0832G | ALL | 387 KB |