Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Klemmenkasten Ex e / Ex i, Edelstahl XLS.T*.50.35.22.*.0

XLS.T*.50.35.22.*.0
  • 500 mm x 350 mm x 215 mm
  • Edelstahl 316L
  • Ex-e-, Ex-ia- und Ex-tb-zugelassen
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Rechtwinklige Dichtungskante
  • Keine Flanschplatte
  • Konfiguration der Klemmen, Kabeleingänge und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  XLS.T*.50.35.22.*.0

Elektrische Daten
Betriebsspannung1100 V AC max.
Betriebsstrom350 A max.
Mechanische Daten
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM6-Sechskant-Edelstahlschrauben
Anzahl4
Anzugsdrehmoment2 Nm
Deckeldichtungrobustes Silikongummi, einteilig
SchutzartIP66
KabeleingangDurchgangsbohrungen in Gehäusekörper
Flanschplatte auf Stirnseite(n)n/a
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Finishelektropoliert
Masseca. 10,6 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)500 mm
Außenmaß (B)350 mm
Außenmaß (C)215 mm
Außenmaß mit Schrauben (C2)232,6 mm
Innenmaß (D)451 mm
Innenmaß (E)301 mm
Innenmaß (F)177,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)425 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G1)550 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)400 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H1)305 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)8,5 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)12 mm
Maximales Außenmaß (K)421 mm
Maximales Außenmaß (K1)571 mm
Befestigung4 Montagehalter zur Wandmontage im Lieferumfang vorhanden
Erdunginterne/externe M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Deckel
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Gehäusekörper
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 40 °C (-40 ... 104 °F) , optional -50 ... 120 °C (-58 ... 248 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3008X
CML 17 ATEX 3023U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC T* Gb, Ex db eb IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder
Ex ia IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder
Ex eb IIC T* Gb, Ex ia IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
T4/T125 °C @ Ta +85 °C
T3/T160 °C @ Ta +120 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0007X
IECEx CML 17.0013U
EAC-ZulassungRU C-DE.BH02.B.00016/18
CCoE-ZulassungPESO A/P/HQ/MH/104/4900 (P386871)
IA-ZulassungMASC S/18-0004X
CCC-Zulassung2020322303002519
Konformität
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
Allgemeine Informationen
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180502
ECLASS 12.027180502
ECLASS 11.027180502
ECLASS 10.0.127180502
ECLASS 9.027180502
ECLASS 8.027180502
ECLASS 5.127180502
ETIM 9.0EC002503
ETIM 8.0EC002503
ETIM 7.0EC002503
ETIM 6.0EC002503
ETIM 5.0EC002713
UNSPSC 12.139121314

Details: XLS.T*.50.35.22.*.0

Produktdokumentation: XLS.T*.50.35.22.*.0

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Klemmenkästen Serie FXL*.T / XL*.T / SL*.T (notifizierte Stelle: CML)GERPDF3543 KB

Zulassungen: XLS.T*.50.35.22.*.0

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateCML 16 ATEX 3008XALLPDF208 KB
CML Ex tb IECEx Certificate of Conformity Ex eIECEx CML 17.0013UALLLINK---
CML IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 16.0007XALLLINK---
Europe CML ATEX Category 2 D ATEX Category 2 GCML 17ATEX3023UALLPDF134 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3238CALLPDF441 KB
SR Series—Stainless Steel Enclosures for Hazardous Areas

Die neue SR-Gehäuseserie aus rostfreiem Edelstahl besticht durch ihr modulares Konzept: Entdecken Sie die Gehäusereihe, die jede Anwendung perfekt löst – auf jedem Niveau …

Nutzen Sie unseren Online-Konfigurator, um sich mit wenigen Klicks Ihren individuellen Klemmenkasten zusammenzustellen.

Innerhalb nur eines Arbeitstags erhalten Sie bereits Ihr persönliches Angebot!