Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Y-Verbindungskabel V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR
  • Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M8-Steckplatz
  • Rastverriegelung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

Produktbeschreibung
Y-Verbindungskabel M8-Stecker Rastverriegelung gerade A-kodiert 3-polig auf 2x M8-Buchse Rastverriegelung gerade A-kodiert 3-polig, PVC-Kabel grau
Allgemeine Daten
Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 3
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 3 A
Konformität
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,3 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 80 N / 300 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau14 x 0,15 mm ∅
LängeL1 = 300 mm
L2 = 300 mm
L3 = 150 mm
KabelkurzzeichenLi YY 3 x 0,25
Masse35,56 g
Material
Steckverbinder
GriffkörperPUR, schwarz
KontaktoberflächeAu
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPVC
AderisolationPVC
Entflammbarkeitflammwidrig

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027440106
ECLASS 12.027440106
ECLASS 11.027440112
ECLASS 10.0.127440112
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC002585
ETIM 8.0EC002585
ETIM 7.0EC002585
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

Konstruktion / Simulation: V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5200 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,1M-V3S-GR

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5259ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6898ALLPDF108 KB