Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
E-Mail an Kundenservice

Kabelverschraubungen, Metall, Verguss für unarmierte Kabel CG.BN.NPT1/2S.SS.S.21.K01

CG.BN.NPT1/2S.SS.S.21.K01
  • Für Kabel ohne Armierung
  • Vergussverschraubung
  • Edelstahl
  • Gewinde NPT 1/2''
  • Dichtung Silikon
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:

German

Technische Daten  CG.BN.NPT1/2S.SS.S.21.K01

Mechanische Daten
Kabeltypunarmierte Kabel
Klemmbereich (D)6 ... 13 mm
GewindetypNPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)NPT 1/2''
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe silber
Kabelverschraubungrostfreier Stahl
O-RingSilikon
DichtungseinsatzSilikon
Vergussmasse
BeschreibungEP 2122 Epoxidkitt
Vergussmasse muss separat bestellt werden
Artikelnummer70101827
Masse60 g
Benötigte Menge pro Kabelverschraubung7 g
Verpackungseinheiten pro Liefermenge Kabelverschraubungen1
Kabelverschraubungen pro Verpackungseinheit Vergussmasse8
Masse
Einzelkomponenteca. 161 g
Verpackungseinheitca. 218 g
Abmessungen
Eckmaß (D2)27 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)21,4 ... 21,6 mm
Aderzahl (CQ)max. 9
Aderquerschnitt, einadriges Kabel (DS)1,5 ... 9,5 mm
Aderquerschnitt gesamt, mehradrige Kabel (DM)1,5 ... 9,5 mm
Aderquerschnittsfläche gesamt (CC)max. 70,9 mm2
Länge außerhalb Gehäuse (H)49,2 mm
Schlüsselweite (SW1)25 mm
Schlüsselweite (SW2)25 mm
Schlüsselweite (SW3)25 mm
Gewindelänge (TL)21 mm
Gesamtlänge (L)70,2 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)60 Nm
Anzugsmoment 2 (SW2)60 Nm
Anzugsmoment 3 (SW3)30 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-60 ... 100 °C (-76 ... 212 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 18 ATEX 037X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CES 18.0030X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1268X
CCC-Zulassung2021312313000456
Konformität
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
Allgemeine Informationen
Liefermenge1
LieferumfangKabelverschraubung
Handschuhpaar
Kurzanleitung
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140802
ECLASS 12.027140802
ECLASS 11.027144434
ECLASS 10.0.127144434
ECLASS 9.027144434
ECLASS 8.027149111
ECLASS 5.127149111
ETIM 9.0EC000441
ETIM 8.0EC000441
ETIM 7.0EC000441
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702
undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.