Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Kabelverschraubungen, Metall, Verguss für unarmierte Kabel CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.K10

CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.K10
  • Für Kabel ohne Armierung
  • Vergussverschraubung
  • Messing vernickelt
  • Gewinde NPT 3/4''
  • Dichtung Silikon
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.K10

Mechanische Daten
Kabeltypunarmierte Kabel
Klemmbereich (D)18 ... 27 mm
GewindetypNPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)NPT 3/4''
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe silber
KabelverschraubungMessing, vernickelt
O-RingSilikon
DichtungseinsatzSilikon
Vergussmasse
BeschreibungEP 2122 Epoxidkitt
Vergussmasse muss separat bestellt werden
Artikelnummer70101827
Masse60 g
Benötigte Menge pro Kabelverschraubung20 g
Verpackungseinheiten pro Liefermenge Kabelverschraubungen4
Kabelverschraubungen pro Verpackungseinheit Vergussmasse3
Masse
Einzelkomponenteca. 394 g
Verpackungseinheitca. 4,06 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)44,5 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)26,7 ... 26,9 mm
Aderzahl (CQ)max. 22
Aderquerschnitt, einadriges Kabel (DS)1,5 ... 15 mm
Aderquerschnitt gesamt, mehradrige Kabel (DM)1,5 ... 15 mm
Aderquerschnittsfläche gesamt (CC)max. 176,7 mm2
Länge außerhalb Gehäuse (H)58 mm
Schlüsselweite (SW1)40 mm
Schlüsselweite (SW2)40 mm
Schlüsselweite (SW3)40 mm
Gewindelänge (TL)21 mm
Gesamtlänge (L)79 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)65 Nm
Anzugsmoment 2 (SW2)65 Nm
Anzugsmoment 3 (SW3)30 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-60 ... 100 °C (-76 ... 212 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 18 ATEX 037X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CES 18.0030X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1268X
CCC-Zulassung2021312313000456
Konformität
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
Allgemeine Informationen
Liefermenge10
LieferumfangKabelverschraubung
Handschuhpaar
Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140802
ECLASS 12.027140802
ECLASS 11.027144434
ECLASS 10.0.127144434
ECLASS 9.027144434
ECLASS 8.027149111
ECLASS 5.127149111
ETIM 9.0EC000441
ETIM 8.0EC000441
ETIM 7.0EC000441
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.K10

Produktdokumentation: CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.K10

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen Serie CG.B*GERPDF264 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF163 KB
Sicherheitsdatenblatt Epoxy Putty 2122 HardenerGERPDF43 KB
Sicherheitsdatenblatt Epoxy Putty 2122 ResinGERPDF41 KB

Zulassungen: CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.K10

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CCC Ex Certificate2021312313000456 (Bimed Teknik)ALLPDF1118 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 18.0030XALLLINK---
Europe CESI II 2GDCESI 18 ATEX 037 XALLPDF375 KB
UK-Type Examination CertificateCML 22UKEX1268XALLPDF137 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4062AALLPDF271 KB
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6762ALLPDF156 KB