Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Absolutwert-Drehgeber ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD

ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD
  • Vollwelle
  • Kommunikation über MODBUS RTU
  • Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD

Allgemeine Daten
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypAbsolutwert-Drehgeber
Linearitätsfehler≤ ± 0,1 °
Kenndaten funktionale Sicherheit
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1055 E+8 Umdrehungen bei 40/110 N axialer/radialer Wellenbelastung
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Leerlaufstromtyp. 150 mA
Leistungsaufnahmeca. 1 W
Bereitschaftsverzug< 1 s
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)einstellbar
Schnittstelle
SchnittstellentypMODBUS RTU
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit , Werkseinstellung: 13 Bit
Multiturnbis 12 Bit , Werkseinstellung: 15 Bit
Gesamtauflösungbis 31 Bit , Werkseinstellung: 25 Bit
ÜbertragungsrateWerkseinstellung 19,2 kBit/s
einstellbar : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 256000 Bit/s
AdresseinstellungKnotennummer einstellbar, Werkseinstellung 127
Zykluszeit< 50 µs
NormenkonformitätRS 485
Anschluss
GerätesteckerM12-Stecker, 5-polig
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 1000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Mechanische Daten
Material
GehäuseStahl, vernickelt , lackiert
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 300 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment50 gcm2
Anlaufdrehmoment< 3 Ncm bei 20 °C
Wellenbelastung
Axial40 N
Radial110 N
Werkseinstellungen
Voreinstellung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270502
ECLASS 12.027270502
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD

Funktion

Drehgeber der Baureihe ENA58IL sind hoch präzise Drehgeber mit magnetischer Abtastung.

Dieser Multiturn-Absolutwertgeber gibt über die MODBUS RTU-Schnittstelle einen der Wellenstellung entsprechenden Positionswert aus.

Die Positionswerte werden in serieller Form über einen 2-Draht Bus (RS 485) übertragen.