Multiturn-Absolutwert-Drehgeber UVM36M-******

UVM36M-******
  • Sehr kleine Baugröße
  • Hohe Klima-Resistenz
  • 4 Bit Multiturn
  • Analogausgang
  • Überspannungs- und Verpolschutz

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UVM36M-******

Allgemeine Daten
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypMultiturn-Absolutwert-Drehgeber
Messbereichmin. 0 ... 22,5 °
max. 16 x 360 °
Auflösung16 Bit (12 Bit/Umdrehung)
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 ... 30 V DC , PELV
Stromaufnahmetyp. 15 mA
Eingang 1
Eingangstypuntere Messbereichsgrenze
Signalspannung
High12 ... 30 V DC
Signaldauermin. 1 s
Eingang 2
Eingangstypobere Messbereichsgrenze
Signalspannung
High12 ... 30 V DC
Signaldauermin. 1 s
Analogausgang
Ausgangstyp1 Analogausgang, Spannung
Voreinstellungsteigende Rampe bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn
Linearitätsfehler≤ 0,15 %
Lastwiderstandmin. 10000 Ω ; Minimalwert für 12 V Betriebsspannung. Bei höherer Betriebsspannung kann ein kleiner Lastwiderstand verwendet werden.
Anschluss
GerätesteckerM12-Stecker, 5-polig
Kabel∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Normenkonformität
Schutzartgemäß DIN EN 60529
Anschlusseitebei Kabelabgang: IP54
bei Steckerabgang: IP65
WellenseiteIP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Umgebungsbedingungen
ArbeitstemperaturKabel, beweglich: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K),
Kabel, fest verlegt: -30 ... 70 °C (243 ... 343 K)
bei Steckerabgang: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperaturbei Kabelabgang: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
bei Steckerabgang: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Mechanische Daten
Material
GehäuseStahl, vernickelt
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 150 g , mit Kabel
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 3 Ncm
Wellenbelastung
Axial20 N
Radial40 N
Abmessungen
Länge46 mm
Durchmesser36,5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270502
ECLASS 12.027270502
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: UVM36M-******

Produktdokumentation: UVM36M-******

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF494 KB

Zugehörige Produkte: UVM36M-******

Zubehör
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Noppengummi-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Alurändel, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Kunststoffrändel, 200 mm Umfangfa