Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Reflexionslichttaster, energetisch MP2D4HD

MP2D4HD
  • Rauhe Umgebung
  • Widersteht Hochdruckreinigung mit 8280 kPa (1200 psi)
  • IP69K
  • Reichweite 760 mm

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MP2D4HD

Produktbeschreibung
Optoelektronische Sensoren, MP Serie modular
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich760 mm
LichtsenderInfrarot
Lichtartinfrarot
KennzeichnungCE
Anzeigen/Bedienelemente
Bedienelementehellschaltend / dunkelschaltend
Ausgang
Ansprechzeit≤ 15 ms
Ausgang 1
Ausgangstypabhängig von der gewählten Auswahl
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE, cULus
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95% RH (nicht kondensierend)
Schockfestigkeit50G
Vibrationsfestigkeit10G, 10 ... 500 Hz
Mechanische Daten
SchutzartIP69K, wenn alle Baugruppen richtig montiert wurden
Material
GehäusePolycarbonat
LichtaustrittKunststofflinse
MantelAcetal (glasgefüllt), Typ 20
Abmessungen
Höhe43,2 mm
Breite39,6 mm
Tiefe52,3 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: MP2D4HD

Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …