Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Vibrationsgrenzschalter LVL-M2C

LVL-M2C
  • Grenzwertschalter für Flüssigkeiten
  • Korrosionsbeständige Beschichtung (HALAR): optimale Anpassung an den Prozess
  • Große Auswahl an Prozessanschlüssen: universell einsetzbar
  • Vielfalt an Elektronikeinsätzen: passender Anschluss für jede Prozesssteuerung
  • Kein Abgleich: rasche und kostengünstige Inbetriebnahme
  • Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer
  • Überwachung der Schwinggabel auf Beschädigung: funktionssicher
  • PROFIBUS PA-Protokoll: einfache und schnelle Inbetriebnahme und Wartung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LVL-M2C

Allgemeine Daten
FunktionsprinzipGrenzstanddetektion
Maximum- oder Minimum-Detektion in Tanks oder Rohrleitungen mit Flüssigkeiten aller Art, auch im explosionsgefährdeten Bereich. Durch hohen Korrosionsschutz besonders für sehr aggressive Flüssigkeiten geeignet.
MessverfahrenDie Schwinggabel des Sensors schwingt in Eigenresonanz. Bei Bedeckung mit Flüssigkeit verringert sich die Schwingungsfrequenz. Diese Frequenzänderung bewirkt das Umschalten des Grenzschalters.
BauformGerät mit Verlängerungsrohr, mit Kunststoff beschichtet
SerieLVL-M*
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
BemessungsspannungElektronikeinsatz FEL50A (PA): 9 ... 32 V DC
Elektronikeinsatz FEL51 (AC): 253 V AC, 50/60 Hz
Elektronikeinsatz FEL52 (E5): 10 ... 55 V DC
Elektronikeinsatz FEL54 (WA): 19 ... 253 V AC, 50/60 Hz oder 19 ... 55 V DC
Elektronikeinsatz FEL55 (SI): 11 ... 36 V DC, SPS
Elektronikeinsatz FEL56 (N1), FEL58 (N2): Trennschaltverstärker nach EN 60947-5-6 (NAMUR)
StromaufnahmeElektronikeinsatz FEL52 (E5): max. 15 mA
LeistungsaufnahmeElektronikeinsatz FEL52 (E5): max. 0,83 W
Elektronikeinsatz FEL54 (WA): max. 1,3 W
Elektrische Daten
Überspannungsschutz Elektronikeinsatz FEL51 (AC), Elektronikeinsatz FEL52 (E5), Elektronikeinsatz FEL54 (WA), Elektronikeinsatz FEL55 (SI): Überspannungskategorie III
Eingang
Schaltpunktsiehe Abschnitt Schaltpunkt
MessgrößeFüllhöhe (Grenzwert)
Messbereichabhängig von der Einbaustelle und der Rohrverlängerung bis 3000 mm , größere Längen auf Anfrage
Ausgang
Schaltverzögerungbeim Bedecken der Schwinggabel: ca. 0,5 s, beim Freiwerden der Schwinggabel: ca. 1,0 s (andere Schaltzeiten auf Anfrage)
zusätzlich bei PROFIBUS PA (Elektronikeinsatz FEL50A (PA)) einstellbar: 0,5 ... 60 s
SchaltverhaltenMinimum-/Maximum-Ruhestromsicherheit am Elektronikeinsatz umschaltbar
MAX = Maximumsicherheit:
Der Ausgang schaltet beim Bedecken der Schwinggabel in Richtung Ausfallsignal.
Verwendung z. B. für Überfüllsicherung
MIN = Minimumsicherheit:
Der Ausgang schaltet beim Freiwerden der Schwinggabel in Richtung Ausfallsignal.
Verwendung z. B. für Trockenlaufschutz
beim Einschalten der Hilfsenergie ist Ausgang auf Ausfallsignal, nach max. 3 s richtige Schaltstellung
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN 61326
Sind die Gabelzinken aufgrund von Ansatz miteinander verbunden, wird das Nutzsignal so stark abgedämpft, dass die ursprünglichen EMV-Werte nicht mehr in vollem Umfang eingehalten werden können
(EN 61000-4-3 Elektromagnetische Felder, EN 61000-4-6 HF-Einkopplung).
Niederspannung
Richtlinie 73/23/EWGEN 61010-1
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
KlimaklasseDIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38
Messgenauigkeit
ReferenzbedingungenUmgebungstemperatur: 23 °C (73,4 °F), Messstofftemperatur: 23 °C (73,4 °F),
Messstoffdichte: 1 g/cm3 (Wasser), Messstoffviskosität: 1 mm2/s, Messstoffdruck pe: 0 bar,
Sensoreinbau: vertikal von oben, Dichtewahlschalter: auf > 0,7 g/cm3
Messabweichungmax. ± 1 mm, konstruktiv bedingt
Wiederholbarkeit0,1 mm
Hystereseca. 2 mm
Einfluss der Messstoffdichtemax. +4,8 ... -3,5 mm (0,5 ... 1,5 g/cm3)
Einfluss der Messstofftemperaturmax. 1,4 ... -2,8 mm (-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F))
Einfluss des Messstoffdruckesmax. 0 ... -2 mm (0 ... 40 bar)
Einsatzbedingungen
Einbaubedingungen
Einbaulagemit kurzem Rohr (bis ca. 500 mm) beliebig, mit langem Rohr senkrecht
Prozessbedingungen
Messstofftemperatur-50 ... 150 °C (-58 ... 302 °F) , Ausnahmen siehe Prozessanschlüsse
Messstoffdruckpe = -1 ... 40 bar (-14,5 ... 580,2 psi) über den gesamten Temperaturbereich , Ausnahmen siehe Prozessanschlüsse
Prüfdruckmax. 100 bar (1,5-fache des Messstoffdrucks pe), Funktion während Prüfdruck nicht gegeben, Berstdruck der Membran 200 bar
Druckstoßmax. 20 bar/s
Thermischer Schockmax. 120 °C/s
Aggregatzustandflüssig
Dichtemin. 0,5 g/cm3 , andere Dichteeinstellungen auf Anfrage
Viskositätmax. 10000 mm2/s
Feststoffanteile< ∅5 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-50 ... 70 °C (-58 ... 158 °F) , Funktion bei eingeschränkten Daten
siehe Abschnitt Umgebungstemperatur
Lagertemperatur-50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
Schwingungsfestigkeit10 ... 50 Hz, 0,15 mm, 100 Zyklen
Mechanische Daten
SchutzartPolyester-, Stahl- und Aluminium-Gehäuse: IP66/IP67
AnschlussElektronikeinsätze: Querschnitt max. 2,5 mm2, Litze in Aderendhülse nach DIN 46228
Schutzleiter im Gehäuse: Querschnitt max. 2,5 mm2
Potenzialausgleichsanschluss außen am Gehäuse: Querschnitt max. 4 mm2
Materialmessstoffberührte Teile:
- Prozessanschluss und Verlängerungsrohr: 1.4435/316L mit ECTFE-Beschichtung
- Schwinggabel: 1.4435/316L mit ECTFE-Beschichtung
Gehäuse:
- Polyestergehäuse: PBT-FR mit Deckel aus PBT-FR oder mit Klarsichtdeckel aus PA12,
Deckeldichtung: EPDM
- Edelstahlgehäuse: 1.4301/304, Deckeldichtung: Silikon
- Aluminiumgehäuse: EN-AC-AlSi10Mg, kunststoffbeschichtet, Deckeldichtung: EPDM
Kabelverschraubung: Polyamid oder Messing, vernickelt
Temperaturdistanzstück: 1.4435/316L
Druckfeste Durchführung: 1.4435/316L
OberflächengüteRa < 3,2 µm
Masse800 g , Grundgewicht: Kompaktgerät (Baulänge L II), Elektronikeinsatz, Polyester-Gehäuse, ohne Flansch, Mehrgewicht abhängig von Verlängerung, Gehäuse und Prozessanschluss
Prozessanschlüsse:
- A3H 1000 g, A5H 1500 g, A6H 2400 g, A6I 3200 g, A8H 4900 g
- H35 1400 g, H65 2400 g, H71 1600 g, H75 3200 g, H95 5900 g, HA3 5600 g
- J1H 1700 g
Verlängerungsrohr, Temperaturdistanzstück, druckfeste Durchführung:
- BK* 900 g/m
- CK* 2300 g/100 in
- DKA 100 g, DKB 700 g, DKC 800 g
AbmessungenGehäuse: Durchmesser max. 85 mm, Höhe max. 173 mm
Temperaturdistanzstück, druckfeste Durchführung: zusätzliche Länge L 140 mm
Prozessanschluss: Länge min. 115 mm
Verlängerung: beliebige Länge L von 148 ... 3000 mm, gößere Längen auf Anfrage
Verlängerung: Baulänge L II, bei senkrechtem Einbau von oben gleicher Schaltpunkt wie bei Vibracon LVL2
Schwinggabel: Breite 20,6 mm, Gabelweite 6,5 mm, Länge 25 mm
ProzessanschlussFlansche nach EN 1092-1 ab DN25, nach ANSI B 16.5 ab 1 Zoll, nach JIS B 2238 (RF) ab DN50
Weitere Informationen finden Sie im Typenschlüssel.
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
Internationale Zulassungen
FM-Zulassungsiehe Control Drawings (ZD)
CSA-Zulassungsiehe Control Drawings (ZD)
IECEx-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
Anzeige- und Bedienoberfläche
AnzeigeelementeElektronikeinsätze:
- Elektronikeinsätze FEL50A (PA), FEL58 (N2): grüne LED, gelbe LED
- Elektronikeinsätze FEL51 (AC), FEL52 (E5), FEL54 (WA), FEL55 (SI), FEL56 (N1): grüne LED, rote LED
BedienelementeElektronikeinsatz FEL50A (PA): 8 Schalter zur Einstellung der Geräteadresse
Elektronikeinsätze FEL51 (AC), FEL52 (E5), FEL54 (WA), FEL55 (SI), FEL56 (N1): zwei Schalter für Sicherheits- und Dichteumschaltung
Elektronikeinsatz FEL58 (N2): zwei Schalter für Sicherheits- und Dichteumschaltung und eine Prüftaste zur Unterbrechung der Zuleitung
Zertifikate und Zulassungen
Überfüllsicherungsiehe Zulassung (ZE)
Allgemeine Informationen
Ergänzende Dokumentationtechnische Information (TI)
Handbücher, Kurzanleitungen (BA, KA)
Betriebsanleitungen (SI)
Control Drawings (ZD)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Bezeichnungsiehe technische Information (TI)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027200518
ECLASS 12.027200518
ECLASS 11.027200518
ECLASS 10.0.127200518
ECLASS 9.027200589
ECLASS 8.027200589
ECLASS 5.127200589
ETIM 9.0EC001447
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001447
UNSPSC 12.141111950

Details: LVL-M2C

Funktion

Das Gerät ist ein Grenzwertschalter zum Einsatz in allen Flüssigkeiten

  • für Temperaturen von -50 °C bis +120 °C

  • für Drücke bis 40 bar

  • für Viskositäten bis 10000 mm 2/s

  • für Dichte 0,5 g/cm 3 (andere Einstellungen auf Anfrage)

Die Funktion wird nicht beeinflusst durch Strömungen, Turbulenzen, Luftblasen, Schaum, Vibration, Feststoffanteile oder Ansatz, daher ist das Gerät ein idealer Ersatz für Schwimmschalter.

Das Gerät ist mit Verlängerungsrohr bis 3 m lieferbar (größere Längen auf Anfrage).

Die Beschichtung aller medienberührten Teile des Geräts (Prozessanschluss, Verlängerungsrohr und Schwinggabel) aus Kunststoff ermöglicht den Einsatz in sehr aggressiven Flüssigkeiten.

Die Zündschutzarten Ex ia und Ex d ermöglichen den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Produktdokumentation: LVL-M2C

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
TI0347O, Technische Information LVL-M2CGERPDF816 KB
Kurzanleitungen
KA162O, brief instructions LVL-M2C / KA162O, Kurzanleitung LVL-M2CALLPDF1409 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
SI00063O, Betriebsanleitung LVL-M** NAMURGERPDF462 KB
SI00064O, Betriebsanleitung LVL-M** NAMURGERPDF389 KB
SI00113O, Betriebsanleitung LVL-M2C NAMURGERPDF387 KB
SI00114O, Betriebsanleitung LVL-M2C NAMURGERPDF343 KB
SI00031O, Betriebsanleitung LVL-M**GERPDF378 KB
SI00182O, Betriebsanleitung LVL-MXXGERPDF988 KB
SI158O, Instruction manual LVL-M2C PROFIBUS PA / SI158O, Betriebsanleitung LVL-M2C PROFIBUS PAALLPDF435 KB
Handbücher
BA141O, Handbuch Elektronikeinsatz FEL50 A (PA)GERPDF698 KB

Zulassungen: LVL-M2C

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada CSACoC 212978ALLPDF251 KB
Kontaminationserklärung
Contamination declaration / Kontaminationserklärung   ALLPDF137 KB

Software: LVL-M2C

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
GSD / GSDZIP5 KB

Zugehörige Produkte: LVL-M2C

Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Download von Pepperl+Fuchs-Internetseitepa
Geräte-DTM, für Füllstandsgeräte, Frame-Applikation, wie z. B. PACTware, muss separat installiert werdenpa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.