Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Funktionsprinzip | Grenzstanddetektion Maximum- oder Minimum-Detektion in Tanks oder Rohrleitungen mit Flüssigkeiten aller Art, auch im explosionsgefährdeten Bereich. Durch hohen Korrosionsschutz besonders für sehr aggressive Flüssigkeiten geeignet. |
|
Messverfahren | Die Schwinggabel des Sensors schwingt in Eigenresonanz. Bei Bedeckung mit Flüssigkeit verringert sich die Schwingungsfrequenz. Diese Frequenzänderung bewirkt das Umschalten des Grenzschalters. | |
Bauform | Kompaktgerät Hygiene-Variante |
|
Serie | Vibracon LVL-M1 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | Elektronikeinsatz FEL50A (PA): 9 ... 32 V DC Elektronikeinsatz FEL51 (AC): 253 V AC, 50/60 Hz Elektronikeinsatz FEL52 (E5): 10 ... 55 V DC Elektronikeinsatz FEL54 (WA): 19 ... 253 V AC, 50/60 Hz oder 19 ... 55 V DC Elektronikeinsatz FEL55 (SI): 11 ... 36 V DC, SPS Elektronikeinsatz FEL56 (N1), FEL58 (N2): Trennschaltverstärker nach EN 60947-5-6 (NAMUR) |
|
Stromaufnahme | Elektronikeinsatz FEL52 (E5): max. 15 mA | |
Leistungsaufnahme | Elektronikeinsatz FEL52 (E5): max. 0,83 W Elektronikeinsatz FEL54 (WA): max. 1,3 W |
|
Elektrische Daten | ||
Überspannungsschutz | Elektronikeinsatz FEL51 (AC), Elektronikeinsatz FEL52 (E5), Elektronikeinsatz FEL54 (WA), Elektronikeinsatz FEL55 (SI): Überspannungskategorie III | |
Eingang | ||
Schaltpunkt | siehe Abschnitt Schaltpunkt | |
Messgröße | Füllhöhe (Grenzwert) | |
Messbereich | abhängig von der Einbaustelle und der Rohrverlängerung bis 3000 mm , größere Längen auf Anfrage | |
Ausgang | ||
Schaltverzögerung | beim Bedecken der Schwinggabel: ca. 0,5 s, beim Freiwerden der Schwinggabel: ca. 1,0 s (andere Schaltzeiten auf Anfrage) zusätzlich bei PROFIBUS PA (Elektronikeinsatz FEL50A (PA)) einstellbar: 0,5 ... 60 s |
|
Schaltverhalten | Minimum-/Maximum-Ruhestromsicherheit am Elektronikeinsatz umschaltbar MAX = Maximumsicherheit: Der Ausgang schaltet beim Bedecken der Schwinggabel in Richtung Ausfallsignal. Verwendung z. B. für Überfüllsicherung MIN = Minimumsicherheit: Der Ausgang schaltet beim Freiwerden der Schwinggabel in Richtung Ausfallsignal. Verwendung z. B. für Trockenlaufschutz beim Einschalten der Hilfsenergie ist Ausgang auf Ausfallsignal, nach max. 3 s richtige Schaltstellung |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 89/336/EWG | EN 61326 Sind die Gabelzinken aufgrund von Ansatz miteinander verbunden, wird das Nutzsignal so stark abgedämpft, dass die ursprünglichen EMV-Werte nicht mehr in vollem Umfang eingehalten werden können (EN 61000-4-3 Elektromagnetische Felder, EN 61000-4-6 HF-Einkopplung). |
|
Niederspannung | ||
Richtlinie 73/23/EWG | EN 61010-1 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Klimaklasse | DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38 | |
Eingangskenngrößen | ||
Messstoffdichte | Einstellung am Elektronikeinsatz > 0,5 g/cm3 oder > 0,7 g/cm3 (andere auf Anfrage) | |
Messgenauigkeit | ||
Referenzbedingungen | Umgebungstemperatur: 23 °C (73,4 °F), Messstofftemperatur: 23 °C (73,4 °F), Messstoffdichte: 1 g/cm3 (Wasser), Messstoffviskosität: 1 mm2/s, Messstoffdruck pe: 0 bar, Sensoreinbau: vertikal von oben, Dichtewahlschalter: auf > 0,7 g/cm3 |
|
Messabweichung | max. ± 1 mm, konstruktiv bedingt | |
Wiederholbarkeit | 0,1 mm | |
Hysterese | ca. 2 mm | |
Einfluss der Messstoffdichte | max. +4,8 ... -3,5 mm (0,5 ... 1,5 g/cm3) | |
Einfluss der Messstofftemperatur | max. +1,4 ... -2,8 mm (-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)) | |
Einfluss des Messstoffdruckes | max. 0 ... -2,5 mm (-1 ... 64 bar) | |
Einsatzbedingungen | ||
Einbaubedingungen | ||
Einbaulage | beliebig | |
Prozessbedingungen | ||
Messstofftemperatur | -50 ... 150 °C (-58 ... 302 °F) , Ausnahmen siehe Prozessanschlüsse | |
Messstoffdruck | pe = -1 ... 64 bar (-14,5 ... 928,3 psi) über den gesamten Temperaturbereich , Ausnahmen siehe Prozessanschlüsse | |
Prüfdruck | max. 100 bar (1,5-fache des Messstoffdrucks pe), Funktion während Prüfdruck nicht gegeben, Berstdruck der Membran 200 bar | |
Thermischer Schock | max. 120 °C/s (max. 120 K/s) | |
Aggregatzustand | flüssig | |
Dichte | min. 0,5 g/cm3 (Kompaktgehäuse 0,7 g/cm3), andere Dichteeinstellungen auf Anfrage | |
Viskosität | max. 10000 mm2/s (max. 10000 cSt) | |
Feststoffanteile | < ∅5 mm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -50 ... 70 °C (-58 ... 158 °F) , Funktion bei eingeschränkten Daten siehe Abschnitt Umgebungstemperatur |
|
Lagertemperatur | -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F) | |
Schwingungsfestigkeit | 10 ... 50 Hz, 0,15 mm, 100 Zyklen | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | Polyester-, Stahl- und Aluminium-Gehäuse: IP66/IP67 Kompaktgehäuse: - IP65 mit Ventilstecker PG11 oder 1/2NPT - IP66/IP68 mit M12 x 1-Stecker ohne LEDs (1.4435/316L) - IP69K mit M12 x 1-Stecker mit LEDs (1.4435/316L) |
|
Anschluss | Elektronikeinsätze: Querschnitt max. 2,5 mm2, Litze in Aderendhülse nach DIN 46228 Schutzleiter im Gehäuse: Querschnitt max. 2,5 mm2 Potenzialausgleichsanschluss außen am Gehäuse: Querschnitt max. 4 mm2 |
|
Material | messstoffberührte Teile: - Prozessanschluss: 1.4435/316L - Schwinggabel: 1.4435/316L - Flachdichtung für Prozessanschluss G2* oder G3*: Elastomer-Faser, asbestfrei Gehäuse: - Polyestergehäuse: PBT-FR mit Deckel aus PBT-FR oder mit Klarsichtdeckel aus PA12, Deckeldichtung: EPDM - Edelstahlgehäuse: 1.4435/316L, Deckeldichtung: Silikon - Aluminiumgehäuse: EN-AC-AlSi10Mg, kunststoffbeschichtet, Deckeldichtung: EPDM - Kompaktgehäuse mit Ventilstecker oder M12-Stecker: 1.4435/316L Kabelverschraubung: Polyamid oder Messing, vernickelt Temperaturdistanzstück: 1.4435/316L Druckfeste Durchführung: 1.4435/316L |
|
Oberflächengüte | Ra < 1,5 µm/120 grit: Länge, Distanzstücke, Durchführungen *C Ra < 0,3 µm/320 grit: Länge, Distanzstücke, Durchführungen *D |
|
Masse | 700 g , Grundgewicht: kompakter Sensor, Elektronikeinsatz, Edelstahlgehäuse, Prozessanschluss G2*, Mehrgewicht abhängig von Verlängerung, Gehäuse und Prozessanschluss Prozessanschlüsse: - A31 1000 g, A41 1200 g, A51 1500 g, A6* 2400 g, A81 4900 g, A91 7000 g - C45 1400 g, C51 1200 g, C71 1600 g, C75 3200 g, C95 5900 g, CA3 5600 g - D75 3200 g, D7A 300 g, D7D 300 g, D95 5900 g, DA3 5600 g - F45 1400 g, F51 1200 g, F55 2000 g, F61 1400 g, F65 2400 g, F71 1600 g, F75 3200 g, F81 2400 g, F85 4300 g, F93 4800 g, F95 5900 g, FA3 5600 g, FA5 7500 g - G3E 200 g - J13 keine Angabe, J16 keine Angabe, J17 1700 g, J19 keine Angabe, J1A keine Angabe, J1C 1700 g - R*R keine Angabe - S13 300 g, S61 200 g, SV1 keine Angabe - T51 keine Angabe, T61 100 g Temperaturdistanzstück, druckfeste Durchführung: - I* 600 g, Q* 700 g |
|
Abmessungen | Gehäuse: Durchmesser max. 85 mm, Höhe max. 173 mm Temperaturdistanzstück, druckfeste Durchführung: zusätzliche Länge L 140 mm Prozessanschluss: Länge L 55,5 ... 80 mm Verlängerung: beliebige Länge L von 148 ... 3000 mm, gößere Längen auf Anfrage Verlängerung: Baulänge L II, bei senkrechtem Einbau von oben gleicher Schaltpunkt wie bei Vibracon LVL1, LVL2 Schwinggabel: Breite 17,5 mm, Gabelweite 10 mm, Länge 25 mm |
|
Prozessanschluss | - zylindrisches Gewinde G3/4A, G1A nach DIN ISO 228/1 mit Flachdichtung nach DIN 7603 - konisches Gewinde R3/4, R1 nach DIN 2999, Teil 1 - frontbündige Montage mit Einschweißmuffe nach Werksnorm (G3/4A, G1A) - frontbündige Montage mit Einschweißadapter nach Werksnorm (1 Zoll), Sensor ausrichtbar - Triclamp 1-1/2 Zoll, 2 Zoll nach ISO 2852 - Rohrverschraubung DN32, DN40, DN50 nach DIN 1185 - aseptischer Anschluss DN50 nach DIN 11864-1 Form A für Rohr DIN 11850 - SMS-Anschluss 2 Zoll (DN51) - DRD-Flansch, 65 mm - Varivent® DN50 (50/40) nach Werksnorm Tuchenhagen - Flansche nach EN 1092-1 ab DN25, nach ANSI B 16.5 ab 1 Zoll, nach JIS B 2238 (RF) ab DN25 Weitere Informationen finden Sie im Typenschlüssel. |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | siehe Betriebsanleitungen (SI) | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | siehe Control Drawings (ZD) | |
CSA-Zulassung | siehe Control Drawings (ZD) | |
IECEx-Zulassung | siehe Betriebsanleitungen (SI) | |
Anzeige- und Bedienoberfläche | ||
Anzeigeelemente | Elektronikeinsätze: - Elektronikeinsätze FEL50A (PA), FEL58 (N2): grüne LED, gelbe LED - Elektronikeinsätze FEL51 (AC), FEL52 (E5), FEL54 (WA), FEL55 (SI), FEL56 (N1): grüne LED, rote LED Kompaktgehäuse: Kompaktgehäuse mit Ventilstecker - Elektronikvarianten FEL51 (AC), FEL52 (E5): grüne LED, rote LED - Elektronikvariante FEL58 (N2): grüne LED, gelbe LED Kompaktgehäuse mit M12 x 1-Rundsteckverbinder ohne LEDs - Elektronikvariante FEL52 (E5): grüne LED, gelbe LED, rote LED - Elektronikvariante FEL58 (N2): grüne LED, gelbe LED Kompaktgehäuse mit M12 x 1-Rundsteckverbinder mit LEDs - Elektronikvariante FEL52 (E5): grüne LED, zwei gelbe LEDs |
|
Bedienelemente | Elektronikeinsatz FEL50A (PA): 8 Schalter zur Einstellung der Geräteadresse Elektronikeinsätze FEL51 (AC), FEL52 (E5), FEL54 (WA), FEL55 (SI), FEL56 (N1): zwei Schalter für Sicherheits- und Dichteumschaltung Elektronikeinsatz FEL58 (N2): zwei Schalter für Sicherheits- und Dichteumschaltung und eine Prüftaste zur Unterbrechung der Zuleitung |
|
Funktionstest | Kompaktgehäuse: Funktionstest mit Testmagnet Elektronikvarianten FEL51 (AC), FEL52 (E5) und FEL58 (N2): Beim Test wird der aktuelle Zustand des elektronischen Schalters umgekehrt. |
|
Zertifikate und Zulassungen | ||
Überfüllsicherung | siehe Zulassung (ZE) | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Dokumentation | technische Information (TI) Handbücher, Kurzanleitungen (BA, KA) Betriebsanleitungen (SI) Control Drawings (ZD) |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27200518 |
ECLASS 12.0 | 27200518 |
ECLASS 11.0 | 27200518 |
ECLASS 10.0.1 | 27200518 |
ECLASS 9.0 | 27200589 |
ECLASS 8.0 | 27200589 |
ECLASS 5.1 | 27200589 |
ETIM 9.0 | EC001447 |
ETIM 8.0 | EC001447 |
ETIM 7.0 | EC001447 |
ETIM 6.0 | EC001447 |
ETIM 5.0 | EC001447 |
UNSPSC 12.1 | 41111950 |
Das Gerät ist ein Grenzwertschalter zum Einsatz in allen Flüssigkeiten
für Temperaturen von -50 °C bis +150 °C
für Drücke bis 64 bar
für Viskositäten bis 10000 mm 2/s
für Dichten 0,5 g/cm 3 oder 0,7 g/cm 3 (andere Einstellungen auf Anfrage)
Die Funktion wird nicht beeinflusst durch Strömungen, Turbulenzen, Luftblasen, Schaum, Vibration, Feststoffanteile oder Ansatz, daher ist das Gerät ein idealer Ersatz für Schwimmschalter.
Die kompakte Bauform ist ideal für den Einbau in Rohrleitungen.
Mit polierter Schwinggabel, leicht zu reinigenden Prozessanschlüssen und Gehäusen ist der Füllstandgrenzschalter für den Lebensmittel- und Pharmabereich geeignet.
Die Zündschutzarten Ex ia und Ex d ermöglichen den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
GSD / GSD | ZIP | 5 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|