Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Gabellichtschranke GL3-P/153

GL3-P/153
  • Miniatur-Bauform
  • Optimiert für Kleinteileerkennung
  • Hohe Schaltfrequenz

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  GL3-P/153

Produktbeschreibung
Miniatur-Gabellichtschranke für Kleinteileerkennung, P-Bauform, Gabelweite 3,15 mm, Infrarotlicht, NPN-Ausgänge, Festkabel
Allgemeine Daten
LichtsenderIRED , 940 nm
LichtartIRED
Gabelweite3,15 mm
Gabeltiefe3,15 mm
Fremdlichtgrenze1000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd44332 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung5 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Sender
LichtartIR-Licht 940 nm
Durchlassspannung < 1,6 V
Stoßspannung30 V
Durchlassstrom50 mA
Sperrspannung5 V
Sperrstrom≤ 10 µA
Verlustleistung75 mW
Empfänger
AusgangstypNPN
Durchbruchspannung CE30 V
Durchbruchspannung EC5 V
Kollektor Dunkelstrom< 1 µA
Kollektorstrom20 mA
Verlustleistung75 mW
Ausgang
Signalausgang1 NPN , Fototransistor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrom20 mA
Ansprechzeit25 µs
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Aderquerschnitt4 x 0,08 mm2
SchutzartIP30
Anschluss610 mm, PVC-Kabel ,
farbige Einzeladern
Material
GehäusePC
Masse7 g
Abmessungen
Höhe18,4 mm
Breite6,35 mm
Tiefe15,9 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270909
ECLASS 12.027270909
ECLASS 11.027270909
ECLASS 10.0.127270909
ECLASS 9.027270909
ECLASS 8.027270909
ECLASS 5.127270909
ETIM 9.0EC002720
ETIM 8.0EC002720
ETIM 7.0EC002720
ETIM 6.0EC002720
ETIM 5.0EC002721
UNSPSC 12.139121528

Details: GL3-P/153

Funktion

Die Miniatur-Gabellichtschranken GL2 & GL3 sind die kleinsten Sensoren, die speziell auf die Bedürfnisse und Anforderung der Halbleiterindustrie bei der präzisen Kleinteileerkennung abgestimmt sind. Ein weiter Spannungsbereich von 5 V DC ... 30 V DC und eine extreme kurze Ansprechzeit von 25 μs zeichnen diesen Sensor aus. Der Sensor kann direkt an einer Komparator- oder Schmitt-Triggerschaltung betrieben werden. Durch eine Vielzahl unterschiedlicher Bauformen und ein optimiertes Gehäusekonzept bietet es dem Anwender darüber hinaus ein Maximum an Freiheit in der Montage unter beengten Platzverhältnissen.

Konstruktion / Simulation: GL3-P/153

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP287 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: GL3-P/153

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0918CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5356ALLPDF297 KB