Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Gabellichtschranke GL5-L/46a/59/115e

GL5-L/46a/59/115e
  • Miniatur-Bauform
  • Optimiert für Kleinteileerkennung
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Einfache und schnelle Montage
  • Gut sichtbare Funktionsanzeige

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  GL5-L/46a/59/115e

Produktbeschreibung
Miniatur-Gabellichtschranke für Kleinteileerkennung, L-Bauform, Gabelweite 5 mm, Infrarotlicht, PNP-Ausgang, dunkelschaltend, 150 mm Festkabel mit JST-Stecker, 3-polig
Allgemeine Daten
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Gleichlicht , 940 nm
Hindernisgröße0,8 x 1,8 mm
Gabelweite5 mm
Gabeltiefe8,5 mm
Fremdlichtgrenze1000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd3760 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeigerote LED leuchtet bei Empfang des Sendestrahls
Elektrische Daten
Betriebsspannung5 ... 24 V DC , class 2
Leerlaufstrommax. 20 mA
Bereitschaftsverzug< 2 ms
Ausgang
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 PNP , überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA , ohmsche Last
Spannungsfallmax. 0,2 V bei 10 mA max. 0,6 V bei 50 mA
Schaltfrequenzmax. 5 kHz
Ansprechzeit40 µs Lichtstrahl nicht unterbrochen
80 µs Lichtstrahl unterbrochen
Wiederholgenauigkeit0,03 mm
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Normenkonformität
NormenUL 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Recognized, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad2
Mechanische Daten
SchutzartIP50
Anschluss0,15 m Kabel mit 3-poligen JST Stecker
Material
GehäusePBT
Masse3 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben0,6 Nm
Abmessungen
Höhe26 mm
Breite18,5 mm
Länge15,5 mm
Kabellänge0,15 m

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270909
ECLASS 12.027270909
ECLASS 11.027270909
ECLASS 10.0.127270909
ECLASS 9.027270909
ECLASS 8.027270909
ECLASS 5.127270909
ETIM 9.0EC002720
ETIM 8.0EC002720
ETIM 7.0EC002720
ETIM 6.0EC002720
ETIM 5.0EC002721
UNSPSC 12.139121528

Details: GL5-L/46a/59/115e

Funktion

Eine extrem kleine Bauform bei gleichzeitig optimaler Performance sind Kennzeichen der Miniaturgabeln der Serie GL5. Sie sind speziell auf die Bedürfnisse und Anforderung der Halbleiterindustrie bei der präzisen Kleinteileerkennung abgestimmt. Ein weiter Spannungsbereich von 5 - 24 V DC und die höchste Schaltfrequenz (5 kHz) seiner Klasse zeichnen die Serie GL5 aus. Die integrierte Blende erlaubt eine Objekterkennung von bis zu 0,8 x 1,8 mm Objektgröße. Der Sensor bietet durch seine unterschiedlichen Bauformen ein Maximum an Freiheit und ist mit antivalenten npn oder pnp Schaltausgängen lieferbar.

Konstruktion / Simulation: GL5-L/46a/59/115e

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP450 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: GL5-L/46a/59/115e

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0918CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5356ALLPDF297 KB