Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Miniatur-Gabellichtschranke für Kleinteileerkennung, Y-Bauform, Gabelweite 5 mm, Infrarotlicht, PNP-Ausgang, hellschaltend, 150 mm Festkabel mit JST-Stecker, 3-polig |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Gleichlicht , 940 nm | |
Hindernisgröße | 0,8 x 1,8 mm | |
Gabelweite | 5 mm | |
Gabeltiefe | 8,5 mm | |
Fremdlichtgrenze | 1000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 3760 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | rote LED leuchtet bei Empfang des Sendestrahls | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 5 ... 24 V DC , class 2 | |
Leerlaufstrom | max. 20 mA | |
Bereitschaftsverzug | < 2 ms | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hellschaltend | |
Signalausgang | 1 PNP , überspannungsfest | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 50 mA , ohmsche Last | |
Spannungsfall | max. 0,2 V bei 10 mA max. 0,6 V bei 50 mA | |
Schaltfrequenz | max. 5 kHz | |
Ansprechzeit | 40 µs Lichtstrahl nicht unterbrochen 80 µs Lichtstrahl unterbrochen |
|
Wiederholgenauigkeit | 0,03 mm | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Normenkonformität | ||
Normen | UL 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP50 | |
Anschluss | 0,15 m Kabel mit 3-poligen JST Stecker | |
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Masse | 3 g | |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 0,6 Nm | |
Abmessungen | ||
Höhe | 13,4 mm | |
Breite | 25,5 mm | |
Länge | 15,5 mm | |
Kabellänge | 0,15 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Eine extrem kleine Bauform bei gleichzeitig optimaler Performance sind Kennzeichen der Miniaturgabeln der Serie GL5. Sie sind speziell auf die Bedürfnisse und Anforderung der Halbleiterindustrie bei der präzisen Kleinteileerkennung abgestimmt. Ein weiter Spannungsbereich von 5 - 24 V DC und die höchste Schaltfrequenz (5 kHz) seiner Klasse zeichnen die Serie GL5 aus. Die integrierte Blende erlaubt eine Objekterkennung von bis zu 0,8 x 1,8 mm Objektgröße. Der Sensor bietet durch seine unterschiedlichen Bauformen ein Maximum an Freiheit und ist mit antivalenten npn oder pnp Schaltausgängen lieferbar.
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 420 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0918C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5356 | ALL | 297 KB |