Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Komfort-Lichtgitter mit Feinauflösung zur Erfassung von Personen und Objekten, Set Sender und Empfänger, Feldhöhe 1800 mm, Hellschaltung, PNP-Ausgang, Stecker M8 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsreichweite | 0 ... 3500 mm | |
Grenzreichweite | 3500 mm | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 950 nm | |
Feldhöhe | 1800 mm | |
Auskreuzung | automatisch, 3fach/5fach/7fach (je nach Abstand Sender/Empfänger) | |
Strahlausblendung | Defekte Strahlen werden nach 60 s ausgeblendet. Deaktivierung des Lichtgitters bei Ausfall von 2 benachbarten Strahlen oder mehr als 50 % aller Strahlen | |
Strahlabstand | 90 mm | |
Strahlanzahl | 61 ... 135 (dynamisch) | |
Öffnungswinkel | Sender: < 20 ° , Empfänger: < 6 ° | |
Fremdlichtgrenze | > 100000 Lux | |
Mitgeliefertes Zubehör | 2 Anschlusskabel , Länge 5 m | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 180 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED rot (im Empfänger): leuchtet nach Anlegen der Betriebsspannung dauerhaft, erlischt bei Detektion eines Objektes, blinkt bei dauerhafter Strahlunterbrechung von 2 benachbarten Strahlen | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 11 ... 30 V DC | |
Welligkeit | 10 % | |
Leerlaufstrom | < 180 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hellschaltend | |
Signalausgang | PNP kurzschlussfest | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | 100 mA | |
Schaltfrequenz | < 3 Hz | |
Ansprechzeit | < 100 ms | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 12015:2014 EN 12016:2013 | |
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2 Edition 3.1:2012-09 | |
Normen | EN 81-70:2003-05 EN 81-70/A1:2004-12 EN 81-1+A3:2009-12; Kapitel 7.5.2.1.1.3 Unter Berücksichtigung der Objekterkennung gemäß Datenblattangabe zum Überwachungsfeld. | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | ja | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Profilbreite | 9 mm | |
Schutzart | IP54 | |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Aluminium | |
Lichtaustritt | Kunststoff | |
Masse | 2000 g (je Gerät) | |
Abmessungen | ||
Breite | 9 mm | |
Tiefe | 34 mm | |
Länge | 2000 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0.1 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 5.1 | 27270910 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Zur Absicherung von Aufzugstüren oder der Fahrgastüberwachung und Zutrittskontrolle dient das Aufzugslichtgitter AL2109. Zu dessen Besonderheiten zählen unter anderem die dynamische Strahlauskreuzung mit bis zu 135 aktiven Strahlen, eine Objekterfassung bis hinunter auf null Millimeter Abstand und eine Fremdlichtgrenze von größer 100.000 Lux. Auswerteelektronik und Stromversorgung sind komplett im Sender- und Empfängerelement untergebracht, so dass zum Betrieb keinerlei externe Geräte notwendig sind. Das System bietet flexible Befestigungsmöglichkeiten und erfüllt die neuesten Normen gemäß EN 81-70 und EN 12016.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Broschüre - Automatisierungs-Lichtgitter Serie LGS und LGM | GER | 1976 KB |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 314 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 52 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA General Purpose | UL-US-2133488-0 / UL-CA-2133488-0 | ALL | 545 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1903C | ALL | 226 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|