Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

3-D-LiDAR-Sensor OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
  • Hohe Winkelauflösung
  • Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Kompakte Bauform
  • Hohe Verschmutzungstoleranz

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Produktbeschreibung
R2300, 3-D-LiDAR-Sensor für Objekterkennung und Positionierungen, Messbereich bis 10 m auf Objekt, Ethernet
Allgemeine Daten
Messbereich0,2 ... 4 m (sw 10 %)
0,2 ... 10 m (ws 90 %)
ReferenzobjektKodak weiss (90 %)
LichtsenderLaserdiode
Laserkenndaten
HinweisLASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
WellenlängeMesslaser Infrarotlicht 905 nm
Pilotlaser Rotlicht 650 nm
StrahldivergenzMesslaser: transversal 2 mrad , longitudinal 9,5 mrad
Pilotlaser: 0,3 mrad
ImpulsdauerMesslaser: 5,2 ns
Pilotlaser: 1,1 µs
Wiederholrate90 kHz
max. Puls EnergieMesslaser: < 81 nJ
Pilotlaser: < 60 nJ
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Framerate25 fps
12,5 fps
Scanrate100 s-1
50 s-1
Scanbereich100° horizontal, 9° vertikal
Lichtfleckdurchmesser25 mm x 100 mm bei 10 m
Fremdlichtgrenze60000 Lux
Auflösung1 mm
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd75 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
DatenflussanzeigeLED gelb: Ethernet aktiv
LED grün: Ethernet link
FunktionsanzeigeLED rot: Fehler
Bedienelementekeine
Parametrieranzeigekeine
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
Leerlaufstrom≤ 300 mA / 24 V DC
Leistungsaufnahme< 8 W
Bereitschaftsverzug< 20 s
Schnittstelle
SchnittstellentypFast Ethernet
ProtokollHTTP , UDP/IP
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsartkeine
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitEN 60825-1:2014
Messgenauigkeit
Messgeschwindigkeit50000 Messungen/s
Messwertrauschentyp. 30 mm , 1 Sigma
Winkelauflösung0,1° bei 12,5 Hz
Absolute Genauigkeittyp. ± 30 mm
Reproduzierbarkeit< 12 mm
Zulassungen und Zertifikate
SchutzklasseIII (Bemessungsspannung 50 V)
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , keine Betauung
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) , Schirm beidseitig angeschlossen
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
Material
GehäuseABS + PC
LichtaustrittPC (Polycarbonat)
Masseca. 0,27 kg
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,5 Nm
Abmessungen
Höhe57 mm
Breite96 mm
Länge69 mm
Anzahl der Befestigungslöcher4 , max. Gewindetiefe 9 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270913
ECLASS 12.027270913
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 9.0EC001825
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Funktion

Der 3-D-LiDAR-Sensor arbeitet mit der Pulse Ranging Technology (PRT). Damit erreicht der Sensor bei kleiner Lichtfleckbreite große Reichweiten.

Das Gerät bietet einen Messwinkel von 100°. Mit seinen 4 Scanebenen erzeugt das Gerät 3-D-Daten.

Der wahlweise zuschaltbare Pilotlaser wird exakt in die Scanebenen projeziert. Damit ist eine optimale Ausrichtung des Sensors möglich.

Die Ausgabe der Messwerte erfolgt ebenso wie die Parametrierung über das serienmäßige Ethernet-Interface.

Informationsmaterial: OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Zuverlässige Ladungserfassung bei der ÜbergabeGERPDF184 KB
Applikationsbericht - Zuverlässige Navigation von autonomen Fahrzeugen in der IntralogistikGERPDF177 KB
Produktübersicht - LiDAR SensorenGERPDF2269 KB

Produktdokumentation: OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
R2300 Ethernet Protocol Description / R2300 Ethernet ProtokollbeschreibungALLPDF4027 KB

Konstruktion / Simulation: OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP1831 KB

Zulassungen: OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU-Konformitäterklärung (P+F)TDOC-4893DGERGERPDF220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6953AENGENGPDF194 KB

Zugehörige Produkte: OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Zubehör

Kabelstecker M12 gerade D-kodiert 4-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignetfa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
M12-Schutzkappen-Set (Stecker + Buchse) für Serien LS610 / LS611fa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2300, Schnellspann- und Justagevorrichtungfa

Entdecken Sie die Laserprofilsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …

Der R2000 liefert zuverlässige und hochpräzise Messergebnisse – mit einer lückenlosen Rundumsicht von 360° ..

Messen in 3-D oder mit Hochgeschwindigkeit: Die Serie R2300 bietet für jede Herausforderung den passenden LiDAR-Sensor. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Technologie und die Anwendungsbereiche …

Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

Mit leistungsstarken Technologien bieten die Distanzsensoren höchste Präzision und Zuverlässigkeit ...