Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Kabeldose, geschirmt 9424-01M-24P-FXS

9424-01M-24P-FXS
  • Buchsengehäuse mit Sicherungsschraube
  • Schutzart IP68

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  9424-01M-24P-FXS

Produktbeschreibung
Kabeldose M23 gerade A-kodiert, 19-polig, PVC-Kabel paarverseilt grau, geschirmt
Allgemeine Daten
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM23
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl19
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
Individuelle AnpassungAbmantelung 94 mm , Aderendhülsen
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 32 V DC
Betriebsstrommax. 3 A
Konformität
SchutzartEN 60529
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder
Steckzyklen50
SchirmungSchirm nicht an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP68
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser8,9 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 6 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7032)
Aderzahl19
Aderquerschnitt0,14 mm2
AdernfarbeAder 1: grün
Ader 2: gelb
Ader 3: grau
Ader 4: pink
Ader 5: blau
Ader 6: weiß
Ader 7: rot
Ader 8: schwarz
Ader 9: violett
Ader 10: grau/pink
Ader 11: rot/blau
Ader 12: braun
Ader 13: weiß/grün
Ader 14: braun/grün
Ader 15: weiß/gelb
Ader 16: weiß/pink
Ader 17: pink/braun
Ader 18: weiß/blau
Ader 19: grau/braun
Aderaufbau12 x 2 x 0,14 mm2 paarverseilt
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 80 % Bedeckung
Länge1 m
KabelkurzzeichenLiYCY
Masse210 g
Material
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperCuZn
DichtungFPM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Kabel
MantelPVC
AderisolationPVC

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 9424-01M-24P-FXS