Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Glasfaser-Lichtleiter LLE 18/30-2,3-2,0-Z1

LLE 18/30-2,3-2,0-Z1

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LLE 18/30-2,3-2,0-Z1

Produktbeschreibung
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Silikon-Ummantelung
Allgemeine Daten
Reichweite200 mm
Lichtleiterlänge2000 mm
Lichtleiterdurchmesser5,3 mm
Adapterform18/30
EndstückZylindrisch
Biegeradiusmin. 22 mm
Faserbündeldurchmesser2,3 mm
Austrittsfläche: 4,2 mm2
Öffnungswinkelca. 68 °
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 95 °C (-4 ... 203 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Material
LichtaustrittGlas
MantelMetall-Silikon
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterPolyamid PA 6.6
Auszugskraftam Tastkopf bei 20°C: 120 N
Lichtleitergeräte
GeräteserienGLV30

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273606
ECLASS 12.027273606
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 9.0EC001476
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LLE 18/30-2,3-2,0-Z1