Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
IIoT-Starter-Kit mit IP20 EtherNet/IP Master |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242602 |
ECLASS 12.0 | 27242602 |
ECLASS 11.0 | 27242602 |
ECLASS 10.0.1 | 27242602 |
ECLASS 9.0 | 27242602 |
ECLASS 8.0 | 27242602 |
ECLASS 5.1 | 27242602 |
ETIM 9.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Erfahren Sie, wie Sie Sensordaten mit diesem IIoT-Starterset und unseren einfach zu bedienenden IO-Link-Mastern visualisieren und analysieren können. Jedes Set enthält die folgenden Komponenten für einen schnellen Einstieg:
Einen IO-Link-Master mit 8 Eingängen/Ausgängen
Zwei IO-Link-Schwingungssensoren
Alle erforderlichen Kabel, einschließlich Ethernet-Bus-Kabel und Verbindungskabel mit Buchse
Einen industrietauglichen Box Thin Client für den Dauerbetrieb, der moderne Ultra HD-Setups (4K) mit 60 Hz unterstützt
Ein Netzteil PS1000 von Pepperl+Fuchs (100 VAC bis 240 VAC Weitbereichseingang; Ausgang 24 VDC, 5 A, 120 W)
Das Set enthält eine Liste mit Protokolldetails sowie Anweisungen, die den Benutzer durch die Einrichtung und die IO-Link-Master-Konfigurationen führen.