Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Stationäres Lesegerät für Stillstandslesungen aller gängigen 1-D- und 2-D- und Pharmacodes mit variablem Leseabstand bis 300 mm |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtart | Integrierter LED-Blitz (rot) | |
Symbologien | Maxi Code, PDF 417, DataMatrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock , Pharmacode , 4-State Customer Barcode (Intelligent Mail® Barcode) | |
Leseabstand | 20 ... 300 mm abhängig von Codesymbologie | |
Schärfentiefe | ± 140 mm | |
Lesefeld | max. 200 mm x 160 mm | |
Modulgröße | min. 0,15 mm | |
Objektgeschwindigkeit | Stillstand | |
Data Matrix | ||
Symbolgröße | quadratisch bis 144 x 144 Module rechteckig bis 16 x 48 Module |
|
Kenndaten | ||
Bildaufnehmer | ||
Typ | CMOS | |
Pixelanzahl | 1280 x 1024 Pixel pro Fokuspunkt | |
Graustufen | 256 | |
Bildaufnahme | verzögerungsfrei , programm gesteuert oder extern getriggert | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC ± 15% , PELV | |
Betriebsstrom | max. 200 mA | |
Schnittstelle | ||
Physikalisch | RS 232 | |
Protokoll | ASCII | |
Übertragungsrate | 9600 ... 115200 Bit/s | |
Kabellänge | max. 30 m | |
Eingang | ||
Eingangsspannung | 24 V DC ± 15 % PELV | |
Anzahl/Typ | 1 Triggereingang | |
Eingangsstrom | ca. 10 mA bei 24 V DC | |
Kabellänge | max. 30 m | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 1 Elektronikausgang, PNP, optisch entkoppelt | |
Schaltspannung | extern anzulegen 24 V +/- 15 % PELV | |
Schaltstrom | 100 mA | |
Kabellänge | max. 30 m | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 89/336/EWG | EN 61326, EN 61000-6-4 | |
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 61326:2002-03 |
|
Störaussendung | EN 61000-6-4:2001 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 8-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, lackiert | |
Masse | ca. 200 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 50 mm | |
Tiefe | 85 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Der MAC335 ist ein stationäres Lesegerät für alle gängigen 1D- und 2D-Codes.
Der Megapixel-CMOS-Bildwandler ermöglicht, in Verbindung mit der speziell entwickelten Optik, einen sehr großen Abstandsbereich und ein großes Lesefenster.
Dank automatischer dynamischer Optimierung erkennt das Lesegerät die unterschiedlichsten Codierungen und ermöglicht Ihnen eine effiziente Arbeitsweise.
Mit Hilfe komfortabler Programme oder Konfigurationscodes können Sie den MAC335 programmieren. Optional besteht die Möglichkeit, mit einem JavaScript-Editor kundenspezifische Lösungen zu erstellen
.Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - ODT-MAC335-HD-RD | GER | 686 KB | |
Handbücher | |||
Manual JavaScript Programming Guide | ENG | 574 KB | |
Manual Reader-Host Interface Specification (Client Version) | ENG | 744 KB | |
Handbuch ODT-MAC335-HD-RD | GER | 2050 KB | |
Handbuch Vision Configurator | GER | 1421 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2626 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V4.0.00.2824 | ZIP | 2528 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|