Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Metallschutzschlauch CP-CDT-MS-5/16-10M

CP-CDT-MS-5/16-10M
  • Halogenfrei
  • Metallschutzschlauch 5/16''

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CP-CDT-MS-5/16-10M

Produktbeschreibung
10 m Metallschutzschlauch 5/16"
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur- 100 ... 600 °C (212 ... 1112 °F)
Mechanische Daten
Länge10 m
Biegeradiusstatisch 50 mm
dynamisch 60 mm
SchutzartIP40
Mech. Belastbarkeit
SchlagfestigkeitKlasse 4, schwer (6J) , nach EN-IEC 61386
DruckfestigkeitKlasse 5, sehr schwer (4000 N) , nach EN-IEC 61386
ZugfestigkeitKlasse 4, schwer (1000 N) , nach EN-IEC 61386
MaterialEdelstahl 1.4301 / AISI 304
Masse1720 g
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenMontageanleitung beachten

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027279090
ECLASS 12.027279090
ECLASS 11.027279090
ECLASS 10.0.127279090
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279090
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501

Details: CP-CDT-MS-5/16-10M

Funktion

Der Metallschutzschlauch dient zusammen mit einer geeigneten Sensoraufnahme und geeigneten Kabelverschraubung als Kabelschutzsystem für Sensoren. Dies ermöglicht den Schutz der Sensorverkabelung in rauer Umgebung.

Produktdokumentation: CP-CDT-MS-5/16-10M

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Montageanleitung KabelschutzsystemGERPDF705 KB

Zugehörige Produkte: CP-CDT-MS-5/16-10M

Passende Systemkomponenten
Für Kabel ohne Armierung, Anschluß von flexiblen Metallschutzschläuchen, Spezielle Anschlußausführung für Metallschutzschlauch, Messing vernickelt, Gewinde M16, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: unarmierte Kabel in Metallschutzschlauch, Gewindegröße (TD): M16pa
Passende Systemkomponenten
Sensoraufnahme für M18-Sensoren und Metallschutzschlauch 5/16"fa
Sensoraufnahme für M30-Sensoren und Metallschutzschlauch 5/16"fa
Kabelverschraubung M16 für Kabeldurchmesser 4 ... 6,8 mm und Metallschutzschlauch 5/16"fa
Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 4 ... 6,8 mm und Metallschutzschlauch 5/16"fa