Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IDC-12-1K
Produktbeschreibung |
Datenträger |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 250 kHz |
Übertragungsrate | 7,8 kBit/s |
Speicher |
Chip Typ | Pepperl+Fuchs |
Typ/Größe | EEPROM 1 kBit |
Lesezyklen | unbegrenzt |
Schreibzyklen | > 500000 |
Datenhaltezeit | 110 Jahre bei 25 °C (77 °F) , 18 Jahre bei 50 °C (122 °F) |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | Epoxidformmasse |
Abmessungen | |
| Höhe | 6 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
| Durchmessertoleranz | ± 0,1 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IDC-12-1K
Produktdokumentation:
IDC-12-1K