Hardware |
Prozessor | Octa-Core, 2x 2 GHz + 6x 1,7 GHz Qualcom SDM670 |
Arbeitsspeicher | RAM 4 GByte |
Kamera | |
| Frontkamera | 8 MP |
| Hauptkamera | 13 MP Autofokus |
| Auflösung Videoaufnahme | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps |
interner Datenspeicher | 64 GByte |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Fingerabdrucksensor, Lagesensor, Kompass, Hallsensor, Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 25,54 cm (10 ") |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Helligkeit | 480 cd/m2 |
| Farben | 16 Mio. |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku 28,12 WH 3,8 V 7400 mAh |
Betriebsdauer | bis zu 15 h |
Kommunikation |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz), VHT80 |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 (LE bis zu 2 MBit/s) |
GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
USB | USB 3.1 Gen. 1 |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
SIM-Karte | 1 x Nano-SIM (4FF) |
Software |
Betriebssystem | Android™ 11 |
Sprachen | Deutsch , Englisch (Standard) |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.2 |
SMS/MMS | ja |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP64 |
Masse | 930 g |
Abmessungen | H x B x T 170,2 mm x 243,5 mm x 9,9 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
ATEX-Zulassung | |
| Konformitätsbescheinigung | EPS 20 ATEX 1 131 X |
| ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIB T80°C Dc |
Internationale Zulassungen |
SGS-Zulassung | SGSNA/20/SUW/00063X |
| Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A - D T5 Class I, Zone 2, Group IIC T5 |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 20.0050X |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex ic IIC T5 Gc Ex ic IIIB T80°C Dc |
CML-Zulassung | |
| CML-Zertifikat | CML 21JPN11293X |
| CML-Kennzeichnung | Ex ic IIC T5 Gc Ex ic IIIB T80°C Dc |
Zugelassen für | Japan |
Weitere Zulassungen | MIL-STD-810H |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Tab-Ex Pro inkl. Akku Ex-Schutzhülle S Pen Ladegerät Dokumentation
|