Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
BP.PDS.M16-M20S.PA.GN.K50
Mechanische Daten |
Schutzart | IP66 / IP68 |
Material | Polyamid (PA) |
| Finish | Eigenfarbe grün |
Masse | |
| Einzelkomponente | ca. 0,9 g |
| Verpackungseinheit | ca. 65 g |
Abmessungen | |
| Durchmesser (D) | 7 mm |
| Außendurchmesser (DO) | 13,3 mm |
| Stiftlänge (PL) | 15 mm |
| Gesamtlänge (L) | 20,7 mm |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F) |
Schlagfestigkeit | 4 J |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | IMQ 15 ATEX 006X |
| Kennzeichnung | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db |
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | IECEx IMQ 15.0001X |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Allgemeine Informationen |
Hinweis | Genaue Zuordnung zu Typ und Größe der Kabelverschraubungen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern |
Liefermenge | 50 |
Lieferumfang | Verschlussstopfen für Kunststoff-Kabelverschraubungen Kurzanleitung (1 Stk.) |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000032 |
ETIM 8.0 | EC000032 |
ETIM 7.0 | EC000032 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Details:
BP.PDS.M16-M20S.PA.GN.K50
Produktdokumentation:
BP.PDS.M16-M20S.PA.GN.K50
Zulassungen:
BP.PDS.M16-M20S.PA.GN.K50
Zugehörige Produkte:
BP.PDS.M16-M20S.PA.GN.K50
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Für Kabel ohne Armierung, Gewinde M16, Gewindelänge 10 mm, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Blaue Markierung für den Einsatz mit Ex-i-Stromkreisen, Sehr stoßfestes Polyamid, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Weiter Klemmbereich aufgrund doppelter Dichtungseinsätze, Schlagfestigkeit von 7 J gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkung, Kabeltyp: unarmierte Kabel, Gewindegröße (TD): M16, Kabelverschraubung: sehr stoßfestes Polyamidpa |
|