Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Schutzart | IP66 / IP68 | |
Material | Polyamid (PA) | |
Finish | Eigenfarbe grün | |
Masse | ||
Einzelkomponente | ca. 1,5 g | |
Verpackungseinheit | ca. 92 g | |
Abmessungen | ||
Durchmesser (D) | 8,5 mm | |
Außendurchmesser (DO) | 15,8 mm | |
Stiftlänge (PL) | 13 mm | |
Gesamtlänge (L) | 20,7 mm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F) | |
Schlagfestigkeit | 4 J | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | IMQ 15 ATEX 006X | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx IMQ 15.0001X | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Hinweis | Genaue Zuordnung zu Typ und Größe der Kabelverschraubungen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern | |
Liefermenge | 50 | |
Lieferumfang | Verschlussstopfen für Kunststoff-Kabelverschraubungen Kurzanleitung (1 Stk.) |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000032 |
ETIM 8.0 | EC000032 |
ETIM 7.0 | EC000032 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen CG.P*DS1.* / Blindverschraubungen SP.PE.* / Verschlussstopfen BP.* | GER | 286 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 159 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe IMQ Ex tb Ex eb | IMQ 15 ATEX 006 X | ALL | 1138 KB | |
IMQ IECEx Certificate of Conformity | IECEx IMQ 15.0001X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2242C | ALL | 444 KB |