Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
LN.NPSL1-1/2.BN.K25
Mechanische Daten |
Gewindetyp | NPSL ANSI B1.20.1 |
Innengewindegröße (TF) | NPSL 1-1/2'' |
Material | Messing, vernickelt |
| Finish | Eigenfarbe silber |
Abmessungen | |
| Eckmaß (D2) | 65,1 mm |
| Schlüsselweite (SW1) | 60 mm |
| Gesamtlänge (L) | 7 mm |
Allgemeine Informationen |
Liefermenge | 25 |
Lieferumfang | Gegenmuttern |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Details:
LN.NPSL1-1/2.BN.K25
Zugehörige Produkte:
LN.NPSL1-1/2.BN.K25
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Für armierte Kabel, Edelstahl, Gewinde NPT 1-1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 2 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde NPT 1-1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 2 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa |
|