Zubehör von |
|
|
|
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: PNP, Schaltabstand: 4 mm (werksseitige Einstellung), Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M12, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schaltfrequenz: 0 ... 2000 Hz (Schaltpunktbetrieb) 0 ... 125 Hz (Fensterbetrieb, Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm), Spannungsart: DCfa |
|
|
|
|
Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC, Ausgang 24 V DC, 5 A, 120 W, 1-phasig, Gehäusebreite 32 mm, Wirkungsgrad bis zu 94,3 %, Minimaler Einschaltstromstoß, Relaiskontakt DC OK, Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: Standard, Bemessungsspannung: 24 V DC, Spannungsbereich: 24 ... 28 V DC Werkseinstellung: 24,1 Vpa |
|
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
IIoT-Starter-Kit mit IP20 EtherNet/IP Masterfa |
|
|
|
|
IIoT-Starter-Kit mit IP20 EtherNet/IP Masterfa |
|
|
|
|
IIoT-Starter-Kit mit IP20 PROFINET Master fa |
|
|
|
|
IIoT-Starter-Kit mit IP20 PROFINET Master fa |
|
|
|
|
IIoT-Starter-Kit mit IP67 PROFINET Masterfa |
|
Zubehör |
|
|
|
Buskabel Ethernet Kabelstecker RJ45, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa |
|
|
|
|
Buskabel Ethernet Kabelstecker RJ45, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa |
|
|
|
|
Buskabel Ethernet Kabelstecker RJ45, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa |
|
|
|
|
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa |
|
|
|
|
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa |
|
|
|
|
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa |
|
|
|
|
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa |
|